schmersal_s_icon.png

指令装置与指示灯

EX-R

EX-R


  • 防爆1区和21区
  • 固定孔 Ø 22.3 mm

Zur Kategorie
触点与发光接线端子

触点与发光接线端子


Zur Kategorie
组装外壳

组装外壳


  • Empty enclosure in V4A

Zur Kategorie
应用:

在工业应用领域,指令和信号装置对于人机界面具有重要意义。它们常用于如控制柜、控制面板、电梯或输送机及原料处理机械。设备的手动操动启动或关闭操作序列和功能过程Ex-R 系列的指令和信号装置特别适合于防爆环境,可满足区域1, 2, 21 & 22的要求。此设备适用于恶劣操作条件和工作面大的情况,这意味着当操作员带着手套时也可以操动他们。

设计和工作原理:
指令和信号设备由带安装法兰或发光元件的设备头部组成。指令装置组成包括黄铜、指示灯的球形盖或防震塑料发光按钮。。
安装法兰有两个部分。 因此,装置头的安装和触点及发光元件的安装及接线无关。对于每个装置头,最多安装2个触点元件和1个发光元件。安装法兰的设计可防止触点和发光元件安装错误,或在高机械负载下断电。