schmersal_s_icon.png

肯定操作门触点

AZ 05...

AZ 05...


  • 热塑外壳
  • 开关内的触点引脚
  • 1 操动面
  • 透明前盖
  • 通过触点桥的摩擦实现自我清洁
  • 双制动开关
  • 固定螺丝 M4 Pozidriv ,
  • 门锁紧开关/锁紧装置开关

Zur Kategorie
AZ 05

AZ 05


  • 热塑外壳
  • 1 操动面
  • 固定螺丝 M4
  • 透明前盖
  • 通过触点桥的摩擦实现自我清洁
  • 开关内的触点引脚
  • 防止意外接触附加墙
  • 适合AZ 05x的安装尺寸

Zur Kategorie
AZ 06...

AZ 06...


  • 热塑外壳
  • 防护等级 IP20
  • 触点插脚在操动件内
  • 1 操动面
  • 透明前盖
  • 通过触点桥的摩擦实现自我清洁
  • 固定螺丝 M4 Pozidriv ,
  • 双制动开关

Zur Kategorie
AZ 06

AZ 06


  • 热塑外壳
  • 防护等级 IP20
  • 触点插脚在操动件内
  • 1 操动面
  • 固定螺丝 M4
  • 透明前盖
  • 通过触点桥的摩擦实现自我清洁
  • 防止意外接触附加墙
  • 适合AZ 06x的安装尺寸

Zur Kategorie
AZ 07

AZ 07


  • 热塑外壳
  • 防护等级 IP20
  • 触点插脚在操动件内
  • 1 操动面
  • 固定螺丝 M4
  • 透明前盖
  • 通过触点桥的摩擦实现自我清洁
  • 外壳带安装孔
  • 适合AZ 06x的安装尺寸

Zur Kategorie
AZ 08

AZ 08


  • 热塑外壳
  • 防护等级 IP20
  • 触点插脚在操动件内
  • 1 操动面
  • 通过触点桥的摩擦实现自我清洁
  • 外壳带安装孔
  • 不可分离的盖板和外壳

Zur Kategorie
AZ 09

AZ 09


  • 热塑外壳
  • 防护等级 IP20
  • 触点插脚在操动件内
  • 通过触点桥的摩擦实现自我清洁
  • 带有中心开槽孔和锚固元件的外壳
  • 30mm x 38mm x 15,5mm

Zur Kategorie
AZ 13

AZ 13


  • 热塑外壳
  • 防护等级 IP20
  • 触点插脚在操动件内
  • 通过触点桥的摩擦实现自我清洁
  • 外壳带安装孔
  • 不可分离的盖板和外壳
  • 2 操动面
  • 侧面和底板电缆进线

Zur Kategorie
AZ 14

AZ 14


  • 热塑外壳
  • 防护等级 IP20
  • 触点插脚在操动件内
  • 通过触点桥的摩擦实现自我清洁
  • 2 操动面

Zur Kategorie
AZ 15

AZ 15


  • 热塑外壳
  • 双绝缘
  • 长寿命
  • 52 mm x 75 mm x 30 mm
  • 多编码
  • 大配线室
  • 低电压低电流的高等级接触可靠性
  • 长槽孔可调位置,圆孔来固定位置
  • 对灰土不敏感

Zur Kategorie
应用领域
带肯定断开的AZ系列门触点有十个不同版本可用,所以一个合适的用于监控门位置或锁定机械(钩形杆)的触点可用于所有类型的电梯上。它们按照欧洲和美国标准进行测试和认证。

设计
AZ系列安全门开关的开关元件和操动件根据设计彼此是分开的。当开关动作时,两者连接或分开。当安全装置打开时,操动件从主体分离。在此过程中,常闭触点通过肯定断开功能打开。

圆形或腰型孔用于安装开关。某些型号的产品上带有固定螺丝。