Produkt-Typbezeichnung: BN 325-R(1)-(2) |
(1) | |
ohne LED | |
G | mit LED |
(2) | |
Flachstecker 4,8 mm und 1 Abschirmblech | |
1239 | Flachstecker 4,8 mm und 2 Abschirmbleche |
1389 | Flachstecker 6,3 mm und 2 Abschirmbleche |
1279 ..M | Leitung (Länge in m) links und 2 Abschirmbleche |
1279-2 ..M | Leitung (Länge in m) rechts und 2 Abschirmbleche |
LST-1279 ..M | Leitung mit Stecker M12 links, Länge in m |
LST-1279-2 ..M | Leitung mit Stecker M12 rechts, Länge in m |
Ordering data
PM_TYPE_NAME |
BN 325-RG-LST-1279 0,5M |
PM_ORDER_NUMBER |
101189061 |
SAP_EAN |
4030661345994 |
CODE_ECLASS_V12P0 |
27-27-43-02 |
CODE_ECLASS_V11P0 |
27-27-01-05 |
CODE_ECLASS_V09P0 |
27-27-01-05 |
CODE_ETIM_V07P0 |
EC002544 |
CODE_ETIM_V06P0 |
EC002544 |
General data
DESIGN_ACTIVE_PRINCIPLE |
magnetisch |
DESIGN_HOUSING |
Quader |
MAT_HOUSING |
Kunststoff, glasfaserverstärkter Thermoplast |
SAP_WEIGHT_GROSS |
85 |
NOTE_PROD_GENERAL |
Integriertes Abschirmblech (oben und unten) |
General data - Features
YN_DETENT_MECHANISM |
Ja |
YN_FIT_FOR_ELEVATOR |
Ja |
YN_INTEGR_DISPLAY_STATUS |
Ja |
YN_GROMMET_WITH_CABLE |
Ja |
NUM_OF_SNAP_IN_CONT |
1 |
Mechanical data
DESIGN_ACTIVE_AREA |
vorderseitig |
DESIGN_ACT_ELEMENT |
Magnet |
DESIGN_MECH_LIFETIME_SWITCH_MIN |
1.000.000.000 |
APP_ACT_DIRECTION |
Längsrichtung |
MOTION_ACT_SPEED_MAX |
18 |
DESIGN_MOUNTING |
rückseitig mit 2 Gewindebolzen M4 |
Mechanical data - Switching distances
REVIEW_DIM_RANGE_SWITCH_DIST |
5 mm … 55 mm 2 x BP 21S = 20 ... 55 mm BP 34S = 10 ... 25 mm BP 10N = 10 mm BP 10S = 10 mm 2 x BP 10N = 15 mm 2 x BP 10S = 15 mm BP 15N = 12 mm BP 15S = 12 mm 2 x BP 15/2N = 17 mm 2 x BP 15/2S = 17 mm BP 34N = 10 ... 25mm BP 20N = 5 ... 20 mm BP 20S = 5 ... 20 mm BP 31N = 5 ... 20 mm BP 31S = 5 ... 20 mm BP 11N = 10 mm BP 11S = 10 mm 2 x BP 11N = 20 mm 2 x BP 11S = 20 mm BP 12N = 15 mm BP 12S = 15 mm 2 x BP 12N = 10 ... 25 mm 2 x BP 12S = 10 ... 25 mm BP 21N = 15 ... 40 mm BP 21S = 15 ... 40 mm 2 x BP 21N = 20 ... 55 mm |
NOTE_DIM_RANGE_SWITCH_DIST |
Schaltabstand bis zu 55 mm, abhängig vom Betätigungsmagnet und Ausführung |
NOTE_DIM_RANGE_SWITCH_DIST_GENERAL |
Alle Angaben der Schaltabstände gemäß EN IEC 60947-5-2 |
DIM_DIST_REPEAT_ACCURACY |
0,3 |
Mechanical data - Connection technique
DIM_LENGTH_CABLE |
0,5 |
DESIGN_CABLE_ENTRY |
rückseitig, links |
REVIEW_ELEC_WIRING_GENERAL |
Anschlussleitung mit Stecker M12, gerade, 4-polig |
NUM_OF_WIRE_CABLE_CROSS_SECTION |
3 |
DIM_DIAM_CABLE_CROSS_SECTION |
0,34 |
DIM_DIAM_AWG_WIRE |
22 |
MAT_CABLE_MANTLE |
PVC |
DESIGN_CABLE_TYPE |
LiYY |
Mechanical data - Dimensions
DIM_LENGTH_SENSOR |
24 |
DIM_WIDTH_SENSOR |
85 |
DIM_HEIGHT_SENSOR |
26 |
Ambient conditions
DESIGN_IP_CLASS_GENERAL |
IP67 |
TEMP_AMB_GPV |
-25 ... +70 °C |
REVIEW_RESIST_VIBRAT_EN60068_2_6 |
10 … 55 Hz, Amplitude 1 mm |
REVIEW_RESTIST_TO_SHOCK |
50 g / 11 ms |
REVIEW_RESIST_TO_VIBRAT |
30 g, sinusförmige Schwingung |
Electrical data
VOLT_SWITCH_AC_MAX |
250 |
CURR_SWITCH_MAX |
3 |
PWR_SWITCH_CPTY_VA_MAX |
120 |
DESIGN_SWITCH |
Rastend |
TIME_BOUNCE_DURAT_MIN |
0,3 |
TIME_BOUNCE_DURAT_MAX |
0,6 |
TIME_SWITCH_FREQ_MAX |
300 |
TIME_FREQ_OF_OPERAT_MAX |
1.080.000 |
TIME_SWITCHOVER_NO_MAX |
1,5 |
TIME_SWITCHOVER_NC_MAX |
0,5 |
Pin assignment
ELEC_CON_1_NOTE_PIN_ASSIGN |
Sensor-Anschluss |
ELEC_CON_1_PIN_ASSIGN_1 |
Spannungsversorgung |
ELEC_CON_1_PIN_ASSIGN_2 |
n.c. |
ELEC_CON_1_PIN_ASSIGN_3 |
GND |
ELEC_CON_1_PIN_ASSIGN_4 |
Bistabiler Kontakt 1 |
Scope of delivery
SCOPE_OF_DELIV_GENERAL |
Der Betätiger ist nicht im Lieferumfang enthalten. |
Accessory
RECOMM_ACT |
BP 10 S 2x BP 10 S BP 15 S BP 34 S BP 20 S BP 31 S BP 11 S 2x BP 11 S BP 12 S BP 21 S 2x BP 21 S BP 10 N 2x BP 10 N BP 15 N 2 x BP 15/2 N 2x BP 15/2 S BP 34 N BP 20 N BP 31 N |
RECOMM_ACT_LIFT_SWITCHGEAR |
BP 10 2 x BP 15/2 2 x BP 10 BP 15 BP 34 |
Note
NOTE_GENERAL |
Die Öffner- oder Schließerfunktion ist abhängig von der Betätigungsrichtung, dem Betätigungsmagneten und der Polung des Betätigungsmagneten. |
Sprachfilter
Datenblatt
Betriebsanleitung und Konformitätserklärung
EU Konformitätserklärung
Info
Download der aktuellen Version von Adobe Reader
Produktbild (Katalogeinzelphoto )
Maßzeichnung Grundgerät
Schaltwegdiagramm
Schaltwegdiagramm
Kontaktbild
Kennliniendiagramm
Kennliniendiagramm
施迈赛工业开关制造(上海)有限公司, 上海市青浦区漕盈路3336号,
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 03.09.2025, 02:22