schmersal_s_icon.png

Artikelnummer: 101198878

Downloads

TraceParts CAD-Daten
ePLAN Daten
CADENAS CAD-Daten
SISTEMA Daten

Ordering data

PM_TYPE_NAME

EX-SHGV/L01/117+BOW-2GD

PM_ORDER_NUMBER

101198878

SAP_EAN

4030661516257

CODE_ECLASS_V12P0

27-27-26-03

CODE_ECLASS_V11P0

27-27-26-03

CODE_ECLASS_V09P0

27-27-26-03

CODE_ETIM_V07P0

EC002593

CODE_ETIM_V06P0

EC002593

Explosion protection

EXPL_PROTECT_STANDARD

EN ISO 80079-36

EN ISO 80079-37

EN IEC 60079-0

EXPL_PROTECT_ZONE

1

21

EXPL_PROTECT_CAT

2D

EXPL_PROTECT_MARK

D II 2GD Ex h 85°C X

General data

NORM_STANDARD

EN IEC 60947-5-1

DESIGN_ACTIVE_PRINCIPLE

mechanisch

MAT_HOUSING

Aluminium / Stahl chromatiert

MAT_HOUSING_COATING

lackiert

MAT_CYLINDER_LOCK

Stahl

COLOR_ENCL

schwarz

COLOR_KEY

silber

COLOR_KEY_HEAD

silber

SAP_WEIGHT_GROSS

450

General data - Features

NUM_OF_ACT_DIRECTION

4

NUM_OF_KEY

1

Mechanical data

DESIGN_MECH_LIFETIME_SWITCH_MIN

100.000

FORCE_HOLDING_ISO14119

950

FORCE_HOLDING_MAX

1.250

FORCE_LATCH

5

CODE_KEY_NUM

117

Mechanical data - Dimensions

DIM_LENGTH_GENERAL

43

DIM_WIDTH_GENERAL

87

DIM_HEIGHT_GENERAL

103

Ambient conditions

DESIGN_IP_CLASS_GENERAL

IP65

TEMP_AMB_GPV

-25 ... +70 °C

TEMP_STORAGE_AND_TRANSPORT_GPV

-40 ... +80 °C

REVIEW_RESTIST_TO_SHOCK

30 g / 18 ms

REVIEW_RESIST_TO_VIBRAT

Erschütterungsfestigkeit: 15 g / 10…200 Hz

Other data

NOTE_TYPE_OF_APP

verschiebbare Schutzeinrichtung

abnehmbare Schutzeinrichtung

drehbare Schutzeinrichtung

EU-Konformitätserklärung LOG_COM_lo1de01s
Original



K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Erklärung:Hiermit erklären wir, dass die nachfolgend aufgeführten Bauteile aufgrund der Konzipierung und Bauart den Anforderungen der unten angeführten Europäischen Richtlinien entsprechen.
Bezeichnung und Kennzeichnung des Bauteils:EX-SHGVD II 2GD Ex h 85°C X
 EX-SHGV/ESSD II 3G Ex ic IIC T5 Gc X
D II 3D Ex tc IIIC T110°C Dc X
 EX-SVED II 3D Ex tc IIIC T85°C Dc X
Typ:siehe Typenschlüssel
Beschreibung des Bauteils:Verriegelung mit elektromagnetischer Zuhaltung für Sicherheitsfunktionen
Einschlägige Richtlinien:Maschinenrichtlinie2006/42/EG
 Explosionsschutzrichtlinie (ATEX)2014/34/EU
 RoHS-Richtlinie2011/65/EU
Angewandte Normen:EN 60947-5-1:2017
ISO 14119:2014
ISO 13849-1:2015
EN IEC 60079-0:2018
EN 60079-11:2012
EN 60079-31:2014
EN ISO 80079-36:2016
EN ISO 80079-37:2016
Benannte Stelle der Baumusterprüfung:TÜV Rheinland Industrie Service GmbH
Am Grauen Stein, 51105 Köln
Kenn-Nr.: 0035
EG-Baumusterprüfbescheinigung:01/205/5754.00/20
Bevollmächtigter für die Zusammenstellung der technischen Unterlagen:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Die Konformität zur Explosionsschutzrichtlinie 2014/34/EU (ATEX) wird durch den Hersteller ohne Einbezug einer Prüfstelle erklärt.
Ort und Datum der Ausstellung:Wuppertal, 23. Januar 2023
 GRA_SIG_ksig-y24
 Rechtsverbindliche Unterschrift
Philip Schmersal
Geschäftsführer
UK Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Company:K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom.
Name of the component:EX-SHGVD II 2GD Ex h 85°C X
 EX-SHGV/ESSD II 3G Ex ic IIC T5 Gc X
D II 3D Ex tc IIIC T110°C Dc X
 EX-SVED II 3D Ex tc IIIC T85°C Dc X
Type:See ordering code
Description of the component:Interlocking device with electromagnetic interlock for safety functions
Relevant legislation:Supply of Machinery (Safety) Regulations2008
 Equipment and Protective Systems intended for use in Potentially Explosive Atmospheres Regulations2016
 The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations2012
Designated standards:EN 60947-5-1:2017
ISO 14119:2014
ISO 13849-1:2015
EN IEC 60079-0:2018
EN 60079-11:2012
EN 60079-31:2014
EN ISO 80079-36:2016
EN ISO 80079-37:2016
Approved body for Type Examination:TÜV Rheinland Industrie Service GmbH
Am Grauen Stein, 51105 Köln
ID n°: 0035
Type examination certificate:01/205/5754.00/20
UK-Importer /
Person authorised for the compilation of the technical documentation:



Schmersal UK Ltd.
Paul Kenney
Unit 1, Sparrowhawk Close
Enigma Business Park
Malvern, Worcestershire, WR14 1GL
Conformity with the explosion protection directive 2014/34/EU (ATEX) is declared by the manufacturer without involving a conformity assessment center.
Place and date of issue:Wuppertal, March 7, 2023
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director

施迈赛工业开关制造(上海)有限公司, 上海市青浦区漕盈路3336号,

Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Generiert am: 15.09.2025, 18:40