schmersal_s_icon.png

钥匙转换开关

EX-SHGV

EX-SHGV


  • 防护锁定装置
  • 防爆1区和21区
  • 金属外壳

Zur Kategorie
EX-SHGV/ESS

EX-SHGV/ESS


  • 钥匙选择开关
  • ATEX 2和22区的防爆保护
  • 金属外壳

Zur Kategorie
EX-SVE

EX-SVE


  • 热塑外壳
  • 防护等级 IP65

Zur Kategorie
应用:
钥匙传输系统的基本功能特征是,根据机器控制系统的操作状态,钥匙会被锁定且不可拔出
• 在控制元件(通常在钥匙选择开关中)的自动模式下(防护门锁定)

• 在防护门锁定装置中,即在锁定中,当防护门打开时(在断电状态下)。

换言之,该系统的一个主要特征是,可移动钥匙被锁定在防护门锁定装置或开关锁中。

该防护门锁定装置的设计为只有当防护门关闭并锁定(故障安全)时,才能启用被锁定的钥匙。只有此时,钥匙才能从这里转移到钥匙选择开关。

当机器控制系统打开时,钥匙被锁定,只要开关设置为ON,就不能拔出钥匙。

如果钥匙选择开关的开启和防护门的锁定之间的转换时间不足以使危险机器运动停止,也可能需要钥匙选择开关的联锁装置。

框架条件
使用EX-SHGV安全门联锁系统时必须保证:
• 从控制面板关闭到进入防护门之间的时间大于任何危险动作的停止时间,或者使用SVE钥匙选择开关联锁装置。
• 钥匙锁定系统中只使用一把钥匙,所有备用钥匙都应被小心存放;
• EX-SHGV防护锁定装置的独立操动件应以下述方式安装在防护门上,如:使用随设备提供的一次性螺钉,确保不能通过简单的方式解锁;
• 独立操动件的入口喉道应尽可能安装在防护门的隐蔽位置。此建议一般适用于带有独立操动件的联锁装置。


设计及操作方式:
SHGV/ESS 钥匙选择开关
SHGV/ESS 钥匙选择开关,作为中断或关闭自动模式的控制元件。

SVM联锁装置,带钥匙选择开关
当必须用一个钥匙选择开关操作多个安全防护装置时,则使用带钥匙选择开关的SVM联锁装置。

SHGV 防护锁定装置
SHGV 联锁装置的设计是基于带有独立操动件的金属壳限位开关,但位置监测和锁定功能完全基于使用集成锁筒和正连接机制的机械工作原理,以及操动件和设备头部的连接机制之间的相互作用。

带两个锁筒的版本
带有两个锁筒的版本,如果操作人员需要进入房间并希望保护自己免受第三方无意中启动机器控制系统的影响,则可以使用该版本来阻止锁筒1的操作。