schmersal_s_icon.png

Artikelnummer: 103015378

Downloads

TraceParts CAD-Daten
ePLAN Daten
CADENAS CAD-Daten
SISTEMA Daten
Product type description:
EX-SVE(1)/(2)-24VDC

(1)
11 key-operated selector switches
22 key-operated selector switches
33 key-operated selector switches

(2)
...Key number
Nicht alle nach diesem Typenschlüssel möglichen Geräte sind lieferbar und/oder technisch umsetzbar.

Ordering data

PM_TYPE_NAME

EX-SVE3/106/106/106-24VDC

PM_ORDER_NUMBER

103015378

SAP_EAN

4030661505114

CODE_ECLASS_V12P0

27-37-12-43

CODE_ECLASS_V11P0

27-37-12-43

CODE_ECLASS_V09P0

27-37-12-43

CODE_ETIM_V07P0

EC001029

CODE_ETIM_V06P0

EC001029

Approvals - Standards

PNV_NORM_CERTIFICATION

ATEX (Konformitätserklärung)

Explosion protection

EXPL_PROTECT_STANDARD

EN IEC 60079-0

EN 60079-31

EXPL_PROTECT_CAT

3D

EXPL_PROTECT_MARK

Ex tc IIIC T85°C Dc X

EXPL_MANUFACTURER_DECLARAT_ZONE

22

General data

NORM_STANDARD

EN ISO 13849-1

EN ISO 14119

EN IEC 60947-5-1

DESIGN_ACTIVE_PRINCIPLE

elektromechanisch

MAT_HOUSING

Kunststoff, glasfaserverstärkter Thermoplast, selbstverlöschend

COLOR_ENCL

schwarz

silber

COLOR_KEY

silber

COLOR_KEY_HEAD

silber

SAP_WEIGHT_GROSS

1.020

General data - Features

YN_PWR_TO_UNLOCK

Ja

YN_AUX_RELEASE

Ja

NUM_OF_KEY_OPERAT_SELECT_SWITCH

3

Safety classification

SAFE_MISSION_TIME

20

Safety classification - Safety outputs

SAFE_B10D_NC_SOUT

100.000

Mechanical data

DESIGN_KEY_SWITCH_POS

mittig

links

rechts

DESIGN_MECH_LIFETIME_SWITCH_MIN

100.000

CODE_KEY_NUM

106

Mechanical data - Connection technique

REVIEW_ELEC_WIRING_GENERAL

Schraubanschluss M20 x 1.5

ELEC_CABLE_SECTION_MIN

0,25 mm²

ELEC_CABLE_SECTION_MAX

2,5 mm²

NOTE_ELEC_CABLE_SECTION

Alle Angaben einschließlich Aderendhülsen.

Mechanical data - Dimensions

DIM_LENGTH_GENERAL

144

DIM_WIDTH_GENERAL

96

DIM_HEIGHT_GENERAL

169

Ambient conditions

DESIGN_IP_CLASS_GENERAL

IP65

TEMP_AMB_GPV

+0 ... +50 °C

Ambient conditions - Insulation values

VOLT_RATED_INSULAT

250 VAC

VOLT_RATED_IMPULSE_WITHSTAND

2,5

Electrical data

CURR_THERMAL_CONTINUOUS

4

VOLT_RATED_CTRL_SUPPLY_DC

24

VOLT_UTILISAT_CAT_AC15

230

CURR_UTILISAT_CAT_AC15

4

VOLT_UTILISAT_CAT_DC13

24

CURR_UTILISAT_CAT_DC13

4

PWR_CONSUMPT_W_MAX

8,5

REVIEW_DESIGN_SWITCH_ELEMENT

Schließer (NO), Öffner (NC)

DESIGN_SWITCH

Schleichschaltung

MAT_CONT_ELEC

Silber

Scope of delivery

SCOPE_OF_DELIV_GENERAL

Schlüssel und Dreikantwerkzeug im Lieferumfang (inklusive 1 Notfallschlüssel)

Note

NOTE_GENERAL

siehe Abbildung: Funktionsweise: Schlüssel 1-3 in Pos. 1. Magnet unbestromt: Schlüsselschalter verriegelt, Öffnerkontakte geschlossen, Schlüssel nicht abziehbar
Schlüssel 1-3 in Pos. 1. Magnet bestromt Öffnerkontakt geöffnet: Schlüsselschalter entriegelt, Öffnerkontakte geschlossen, Schlüssel nicht abziehbar
Schlüssel 1-3 in Pos. 2. Magnet bestromt Öffnerkontakt geöffnet: Schlüsselschalter entriegelt, Öffnerkontakte geöffnet Schlüssel abziehbar

Dreikantwerkzeug für Hilfsentriegelung in Pos. 3: Schlüsselschalter mechanisch entriegelt, Magnet außer Funktion, Öffnerkontakt geöffnet
Dreikantwerkzeug für Hilfsentriegelung in Pos.4: Magnet in Funktion

UK Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Company:K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom.
Name of the component:EX-SHGVD II 2GD Ex h 85°C X
 EX-SHGV/ESSD II 3G Ex ic IIC T5 Gc X
D II 3D Ex tc IIIC T110°C Dc X
 EX-SVED II 3D Ex tc IIIC T85°C Dc X
Type:See ordering code
Description of the component:Interlocking device with electromagnetic interlock for safety functions
Relevant legislation:Supply of Machinery (Safety) Regulations2008
 Equipment and Protective Systems intended for use in Potentially Explosive Atmospheres Regulations2016
 The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations2012
Designated standards:EN 60947-5-1:2017
ISO 14119:2014
ISO 13849-1:2015
EN IEC 60079-0:2018
EN 60079-11:2012
EN 60079-31:2014
EN ISO 80079-36:2016
EN ISO 80079-37:2016
Approved body for Type Examination:TÜV Rheinland Industrie Service GmbH
Am Grauen Stein, 51105 Köln
ID n°: 0035
Type examination certificate:01/205/5754.00/20
UK-Importer /
Person authorised for the compilation of the technical documentation:



Schmersal UK Ltd.
Paul Kenney
Unit 1, Sparrowhawk Close
Enigma Business Park
Malvern, Worcestershire, WR14 1GL
Conformity with the explosion protection directive 2014/34/EU (ATEX) is declared by the manufacturer without involving a conformity assessment center.
Place and date of issue:Wuppertal, March 7, 2023
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director
EU-Konformitätserklärung LOG_COM_lo1de01s
Original



K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Erklärung:Hiermit erklären wir, dass die nachfolgend aufgeführten Bauteile aufgrund der Konzipierung und Bauart den Anforderungen der unten angeführten Europäischen Richtlinien entsprechen.
Bezeichnung und Kennzeichnung des Bauteils:EX-SHGVD II 2GD Ex h 85°C X
 EX-SHGV/ESSD II 3G Ex ic IIC T5 Gc X
D II 3D Ex tc IIIC T110°C Dc X
 EX-SVED II 3D Ex tc IIIC T85°C Dc X
Typ:siehe Typenschlüssel
Beschreibung des Bauteils:Verriegelung mit elektromagnetischer Zuhaltung für Sicherheitsfunktionen
Einschlägige Richtlinien:Maschinenrichtlinie2006/42/EG
 Explosionsschutzrichtlinie (ATEX)2014/34/EU
 RoHS-Richtlinie2011/65/EU
Angewandte Normen:EN 60947-5-1:2017
ISO 14119:2014
ISO 13849-1:2015
EN IEC 60079-0:2018
EN 60079-11:2012
EN 60079-31:2014
EN ISO 80079-36:2016
EN ISO 80079-37:2016
Benannte Stelle der Baumusterprüfung:TÜV Rheinland Industrie Service GmbH
Am Grauen Stein, 51105 Köln
Kenn-Nr.: 0035
EG-Baumusterprüfbescheinigung:01/205/5754.00/20
Bevollmächtigter für die Zusammenstellung der technischen Unterlagen:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Die Konformität zur Explosionsschutzrichtlinie 2014/34/EU (ATEX) wird durch den Hersteller ohne Einbezug einer Prüfstelle erklärt.
Ort und Datum der Ausstellung:Wuppertal, 23. Januar 2023
 GRA_SIG_ksig-y24
 Rechtsverbindliche Unterschrift
Philip Schmersal
Geschäftsführer

施迈赛工业开关制造(上海)有限公司, 上海市青浦区漕盈路3336号,

Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Generiert am: 22.08.2025, 13:55