Artikelnummer:
103025606
Ordering data
PM_TYPE_NAME |
NBG664/70.60/NSK |
PM_ORDER_NUMBER |
103025606 |
SAP_EAN |
4030661513614 |
CODE_ECLASS_V12P0 |
27-37-12-05 |
CODE_ECLASS_V11P0 |
27-37-12-05 |
CODE_ECLASS_V09P0 |
27-37-12-05 |
CODE_ETIM_V07P0 |
EC000200 |
CODE_ETIM_V06P0 |
EC000200 |
General data
DESIGN_GENERAL |
Aufbaugehäuse |
MAT_HOUSING |
Edelstahl (V4A) |
COLOR_HOUSING_BASE |
silber |
COLOR_SEALING |
grau |
SAP_WEIGHT_GROSS |
1.800 |
General data - Features
YN_PROTECT_COLLAR_PREP_MOUNTING |
Ja |
NUM_OF_CMD_POST |
4 |
Mechanical data
DESIGN_POS_CABLE_BUSHING |
bodenseitig |
YN_ESTOP_HOLE_OFFSET |
Ja |
Mechanical data - Connection technique
DIM_DIAM_CABLE_BUSHING |
20,3 |
Mechanical data - Dimensions
DIM_WIDTH_GENERAL |
110 |
DIM_HEIGHT_GENERAL |
86,5 |
Ambient conditions
DESIGN_IP_CLASS_GENERAL |
IP67 IP69K |
TEMP_AMB_GPV |
-25 ... +80 °C |
Sprachfilter
Datenblatt
EU Konformitätserklärung
Download der aktuellen Version von Adobe Reader
Produktbild (Katalogeinzelphoto )
EU-Konformitätserklärung
EU-Konformitätserklärung | ![]() |
Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Erklärung: | Hiermit erklären wir, dass die nachfolgend aufgeführten Bauteile aufgrund der Konzipierung und Bauart den Anforderungen der unten angeführten Europäischen Richtlinien entsprechen. |
Bezeichnung des Bauteils: | NBG..., NBGLC..., EBG....O, MBG(H)..., MBG(H)AC..., MBK..., MBKAC..., KG... |
Typ: | siehe Typenschlüssel |
Beschreibung des Bauteils: | Leergehäuse / Individuell bestücktes Aufbaugehäuse |
Einschlägige Richtlinien: | Maschinenrichtlinie 1) | 2006/42/EG |
Niederspannungsrichtlinie 2) | 2014/35/EU | |
EMV-Richtlinie 3) | 2014/30/EU | |
RoHS-Richtlinie | 2011/65/EU |
Anbringung der CE-Kennzeichnung: | 1) für Sicherheitsbauteile, die auf dem Typenschild mit „Safety component“ gekennzeichnet sind 2) für Schaltgeräte ohne Sicherheitsfunktion 3) bei eingebauten Leuchtelementen und / oder Spannungsgebern |
Angewandte Normen: | DIN EN 60947-5-1:2010 DIN EN 60947-5-5:2015*) DIN EN ISO 13850:2016*) *) bei eingebauten Not-Halt Geräten |
Bevollmächtigter für die Zusammenstellung der technischen Unterlagen: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Ort und Datum der Ausstellung: | Wuppertal, 28. Januar 2019 |
![]() |
Rechtsverbindliche Unterschrift Philip Schmersal Geschäftsführer |
施迈赛工业开关制造(上海)有限公司, 上海市青浦区漕盈路3336号,
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 09.10.2025, 16:50