schmersal_s_icon.png

Artikelnummer: 103034469

Downloads

TraceParts CAD-Daten
ePLAN Daten
CADENAS CAD-Daten

Ordering data

PM_TYPE_NAME

AZM190-11/01RKAT-24VDC

PM_ORDER_NUMBER

103034469

SAP_EAN

4030661535494

CODE_ECLASS_V12P0

27-27-26-03

CODE_ECLASS_V11P0

27-27-26-03

CODE_ECLASS_V09P0

27-27-26-03

CODE_ETIM_V07P0

EC002593

CODE_ETIM_V06P0

EC002593

Approvals - Standards

PNV_NORM_CERTIFICATION

cULus

General data

NORM_STANDARD

BG-GS-ET-19

EN ISO 13849-1

EN ISO 14119

EN IEC 60947-5-1

CODE_CODING_LEVEL_ISO14119

gering

DESIGN_ACTIVE_PRINCIPLE

elektromechanisch

MAT_HOUSING

Kunststoff, glasfaserverstärkter Thermoplast

SAP_WEIGHT_GROSS

579

General data - Features

YN_AUX_RELEASE

Ja

NUM_OF_ACT_DIRECTION

4

NUM_OF_CONT_SUB

1

NUM_OF_SAFE_CONT

2

NUM_OF_CABLE_BUSHING

2

Safety classification

SAFE_NORM_STANDARD

EN ISO 13849-1

SAFE_PERFORM_LEVEL

c

SAFE_CAT

1

SAFE_B10D_NC

2.000.000

NOTE_SAFE_B10D_NC

Elektrische Lebensdauer auf Anfrage.

SAFE_B10D_NO

1.000.000

NOTE_SAFE_B10D_NO

bei 10% Ie und ohmscher Last

SAFE_MISSION_TIME

20

Safety classification - Fault exclusion

NOTE_SAFE_FAULT_EXCLUSION

Einsetzbar wenn ein Fehlerausschluss für eine gefahrbringende Beschädigung der 1-kanaligen Mechanik zulässig ist und ein ausreichender Manipulationsschutz gewährleistet ist.

SAFE_PERFORM_LEVEL_FAULT_EXCLUSION

d

SAFE_CAT_FAULT_EXCLUSION

3

NOTE_SAFE_CAT_FAULT_EXCLUSION

bei 2-kanaligen Einsatz und mit geeignter Logik-Einheit.

SAFE_MISSION_TIME_FAULT_EXCLUSION

20

Mechanical data

DESIGN_MECH_LIFETIME_SWITCH_MIN

1.000.000

FORCE_HOLDING_ISO14119

1.950

FORCE_HOLDING_MAX

2.550

FORCE_LATCH

20

FORCE_POSITIVE_BREAK_MIN

20

MOTION_ACT_SPEED_MAX

0,3

DESIGN_MOUNTING

Schrauben

DESIGN_MOUNTING_SCREW

2x M5

Mechanical data - Connection technique

DESIGN_CABLE_ENTRY

2 x M20 x 1,5

REVIEW_ELEC_WIRING_GENERAL

Schraubklemmen

ELEC_CABLE_SECTION_MIN

0,5 mm²

ELEC_CABLE_SECTION_MAX

1,5 mm²

NOTE_ELEC_CABLE_SECTION

Alle Angaben einschließlich Aderendhülsen.

Mechanical data - Dimensions

DIM_LENGTH_SENSOR

41

DIM_WIDTH_SENSOR

52

DIM_HEIGHT_SENSOR

178

Ambient conditions

DESIGN_IP_CLASS_GENERAL

IP65

IP67

TEMP_AMB_GPV

-25 ... +55 °C

NOTE_REL_HUMIDITY

nicht kondensierend

nicht vereisend

DESIGN_PROTECT_CLASS_ROMAN

II

Ambient conditions - Insulation values

VOLT_RATED_INSULAT

250 VAC

VOLT_RATED_IMPULSE_WITHSTAND

4

Electrical data

CURR_THERMAL_CONTINUOUS

4

VOLT_RATED_CTRL_SUPPLY_DC

24

CURR_REQUIRED_RATED_SHORT_CIRCUIT

1.000

PWR_CONSUMPT_W_MAX

8,5

REVIEW_DESIGN_SWITCH_ELEMENT

Schließer (NO), Öffner (NC)

DESIGN_SWITCH

Schleichschaltung, zwangsöffnender Öffner

TIME_FREQ_OF_OPERAT_MAX

1.200

MAT_CONT_ELEC

Silber

Electrical data - Magnet control

TIME_ON_DUTY_MAGNET

100

TIME_TEST_PULSE_DURAT_MAGNET_MAX

5

TIME_TEST_PULSE_INTERVAL_MAGNET_MIN

50

Electrical data - Safety contacts

VOLT_UTILISAT_CAT_AC15_SAFE_CONT

230

CURR_UTILISAT_CAT_AC15_SAFE_CONT

4

VOLT_UTILISAT_CAT_DC13_SAFE_CONT

24

CURR_UTILISAT_CAT_DC13_SAFE_CONT

4

Electrical data - Auxiliary contacts

VOLT_UTILISAT_CAT_AC15_CONT_SUB

230

CURR_UTILISAT_CAT_AC15_CONT_SUB

4

VOLT_UTILISAT_CAT_DC13_CONT_SUB

24

CURR_UTILISAT_CAT_DC13_CONT_SUB

4

Other data

NOTE_TYPE_OF_APP

verschiebbare Schutzeinrichtung

abnehmbare Schutzeinrichtung

drehbare Schutzeinrichtung

Scope of delivery

SCOPE_OF_DELIV_GENERAL

Der Betätiger ist nicht im Lieferumfang enthalten.

Note

NOTE_GENERAL

Da bei Spannungsausfall bzw. Betätigen des Hauptschalters die Schutzeinrichtung unmittelbar geöffnet werden kann, dürfen die Sicherheitszuhaltungen mit Arbeitsstromprinzip nur in Sonderfällen nach strengen Bewertung des Unfallrisikos verwendet werden.


施迈赛工业开关制造(上海)有限公司, 上海市青浦区漕盈路3336号,

Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Generiert am: 31.08.2025, 04:18