schmersal_s_icon.png

Artikelnummer: 131029966

Downloads

ePLAN Daten
CADENAS CAD-Daten
SISTEMA Daten

Ordering data

NOTE_ORDER_NUM_REPLACED

101029966

PM_TYPE_NAME

AZM190-B5

PM_ORDER_NUMBER

131029966

SAP_EAN

8905236105760

CODE_ECLASS_V12P0

27-27-26-06

CODE_ECLASS_V11P0

27-27-26-06

CODE_ECLASS_V09P0

27-27-26-06

CODE_ETIM_V07P0

EC001487

CODE_ETIM_V06P0

EC001487

General data

CODE_CODING_LEVEL_ISO14119

gering

MAT_ACT

Nichtrostender Stahl

SAP_WEIGHT_GROSS

50

Mechanical data

DIM_ACT_RAD_MIN

350

DESIGN_ACT

gerade

Note

NOTE_GENERAL

kleinstmöglicher Betätigungsradius bei drehbaren Schutzeinrichtungen über die schmale Seite des Betätigers 350 mm

kleinstmöglicher Betätigungsradius bei drehbaren Schutzeinrichtungen über die breite Seite des Betätigers 650 mm

Drehpunkt des Scharniers und Oberkante des Sicherheitsschalters zuzüglich 25 mm müssen eine Ebene bilden

EU-Konformitätserklärung
EU-Konformitätserklärung LOG_COM_lo1de01s
OriginalSchmersal India Private Limited
G-7/1, MIDC, Ranjangaon
Tal. Shirur, Dist. Pune – 412 220
Maharashtra
India
Internet: www.schmersal.in
Erklärung:Hiermit erklären wir, dass die nachfolgend aufgeführten Bauteile aufgrund der Konzipierung und Bauart den Anforderungen der unten angeführten Europäischen Richtlinien entsprechen.
Bezeichnung des Bauteils:AZM190
Typ:siehe Typenschlüssel
Beschreibung des Bauteils:Verriegelung mit elektromagnetischer Zuhaltung für Sicherheitsfunktionen (Sicherheitszuhaltung)
Einschlägige Richtlinien:Maschinenrichtlinie2006/42/EG
 RoHS-Richtlinie2011/65/EU
Angewandte Normen:EN 60947-5-1:2017 + AC:2020
EN ISO 14119:2013
Bevollmächtigter für die Zusammenstellung der technischen Unterlagen:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Ort und Datum der Ausstellung:Pune, 14. November 2022
 Rechtsverbindliche Unterschrift
Sagar Jeevan Bhosale
Geschäftsführer
  GRA_SIG_ksig-y36

施迈赛工业开关制造(上海)有限公司, 上海市青浦区漕盈路3336号,

Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Generiert am: 22.08.2025, 03:02