schmersal_s_icon.png

Artikelnummer: 103036959

Downloads

ePLAN Daten
SISTEMA Daten
Product type description:

AZ/AZM201-B30-(1)T(2)(3)(4)-(5)


(1)
LDoor hinge on left-hand side
RDoor hinge on right-hand side

(2)
Afor mounting outside
Ifor mounting inside

(3)
G1with door handle
G2with rotating knob

(4)
P1with emergency exit
P20with emergency exit metal (Only for mounting outside)
P25with emergency exit inset handle (Only for mounting outside)
P30/P31with locking rod (Only for mounting outside)

(5)
withoutwithout lockout tag
SZwith lockout tag (Only for mounting outside)
Nicht alle nach diesem Typenschlüssel möglichen Geräte sind lieferbar und/oder technisch umsetzbar.

Ordering data

PM_TYPE_NAME

AZ/AZM201-B30-LT-2719-1

PM_ORDER_NUMBER

103036959

SAP_EAN

4030661541891

CODE_ECLASS_V12P0

27-27-26-06

CODE_ECLASS_V11P0

27-27-26-06

CODE_ECLASS_V09P0

27-27-26-06

CODE_ETIM_V07P0

EC001487

CODE_ETIM_V06P0

EC001487

Approvals - Standards

NOTE_NORM_CERT

Zertifizierung in Verbindung mit den Geräten AZ/AZM201

General data

MAT_HOUSING

Kunststoff, glasfaserverstärkter Thermoplast

MAT_ACT

Zink-Druckguss

MAT_CTRL_PANEL

Aluminium, kunststoffbeschichtet

SAP_WEIGHT_GROSS

493

Mechanical data

DESIGN_HANDLE

Türgriff

DESIGN_MECH_LIFETIME_SWITCH_MIN

1.000.000

DESIGN_DOOR_HINGE

Links

FORCE_HOLDING_ISO14119

2.000

FORCE_HOLDING_MAX

2.600

DESIGN_MOUNTING_ACT

Außen

Mechanical data - Dimensions

DIM_LENGTH_ACT

94

DIM_WIDTH_ACT

115

DIM_HEIGHT_ACT

115

DIM_LENGTH_ESCAPE_RELEASE

22

DIM_WIDTH_ESCAPE_RELEASE

36

DIM_HEIGHT_ESCAPE_RELEASE

75

Scope of delivery

SCOPE_OF_DELIV_GENERAL

Sicherheitsschalter/ -zuhaltung und Betätigereinheit sind separat zu bestellen.

Sprachfilter

Download der aktuellen Version von Adobe Reader


施迈赛工业开关制造(上海)有限公司, 上海市青浦区漕盈路3336号,

Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Generiert am: 14.10.2025, 22:25