AZ/AZM201-B30-LT-2719-1
AZ/AZM201-B30-LT-2719-1
Tuotekuvaus: AZ/AZM201-B30-(1)T(2)(3)(4)-(5) |
(1) | |
L | vasenkätinen saranaovi |
R | oikeankätinen saranaovi |
(2) | |
A | ulkopuolista asennusta varten |
I | sisäpuolista asennusta varten |
(3) | |
G1 | kahvalla |
G2 | vääntönupilla |
(4) | |
P1 | hätäavauksella |
P20 | hätäavauksella, metalli (vain ulkopuolinen asennus mahdollinen) |
P25 | hätäavauksella, upotettu kahva (vain ulkopuolinen asennus mahdollinen) |
P30/P31 | lukkotangolla (vain ulkopuolinen asennus mahdollinen) |
(5) | |
ilman | ilman lukituslevyä |
SZ | lukituslevyllä (vain ulkopuolinen asennus mahdollinen) |
- vasemman saranan oville
- / kahva
- Saranasuojusten ohjainpää
- Käyttö helppoa ja intuitiivista
- Muita ovikahvoja ei tarvita
Tilaustiedot
Tuotekuvaus |
AZ/AZM201-B30-LT-2719-1 |
Tuotenumero (tilausnumero) |
103036959 |
EAN (European Article Number) |
4030661541891 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss number, version 9.0 |
27-27-26-06 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001487 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001487 |
Hyväksynnät - Standardit
Note |
Hyväksyntä liittyen AZ/AZM201 |
Yleiset ominaisuudet
Kotelon materiaali |
Muovi, lasikuituvahvistettu kestomuoviMuovi, lasikuituvahvistettu kestomuovi |
Ohjainpään materiaali |
Sinkkivalu |
Ohjainten materiaali |
Alumiini, muovipinnoituksella |
Bruttopaino |
493 g |
Mekaaniset tiedot
Kahva |
kahva |
Mekaaninen elinikä, minimi |
1.000.000 kytkentäalue |
Oven sarana |
Vasen |
Sulkuvoima standardin EN ISO 14119 mukaan |
2.000 N |
Sulkuvoima, maksimi |
2.600 N |
Actuator mounted |
Ulko |
Mekaaniset tiedot - Mitat
Ohjainpään pituus |
94 mm |
Ohjainpään leveys |
115 mm |
Ohjainpään korkeus |
115 mm |
Length of the emergency exit |
22 mm |
Ohjainpään hätäuloskäynti |
36 mm |
Hätäpoistumistien korkeus |
75 mm |
Toimitus sisältää
Toimitus sisältää |
The safety switch / solenoid interlock and the actuator unit must be ordered separately.: The safety switch / solenoid interlock and the actuator unit must be ordered separately. |
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
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 17.10.2025 11.47