schmersal_s_icon.png

Artikelnummer: 103048086

Downloads

TraceParts CAD-Daten
ePLAN Daten
CADENAS CAD-Daten

Ordering data

NOTE_DELIV_CPTY

Nicht mehr lieferbar!

PM_TYPE_NAME

MZM 100 B ST2-1P2PW2R-A-DU

PM_ORDER_NUMBER

103048086

SAP_EAN

4030661620169

CODE_ECLASS_V12P0

27-27-26-03

CODE_ECLASS_V11P0

27-27-26-03

CODE_ECLASS_V09P0

27-27-26-03

CODE_ETIM_V07P0

EC002593

CODE_ETIM_V06P0

EC002593

Approvals - Standards

PNV_NORM_CERTIFICATION

TÜV

cULus

UKCA

General data

NORM_STANDARD

EN ISO 13849-1

EN ISO 14119

EN IEC 60947-5-3

EN IEC 61508

CODE_GENERAL_INFO

Universelle Codierung

CODE_CODING_LEVEL_ISO14119

gering

DESIGN_ACTIVE_PRINCIPLE

induktiv

MAT_HOUSING

Kunststoff, glasfaserverstärkter Thermoplast, selbstverlöschend

TIME_RESPONSE_MAX

150

TIME_DURAT_OF_RISK_MAX

150

SAP_WEIGHT_GROSS

623

General data - Features

YN_PWR_TO_LOCK_PRINCIPLE

Ja

YN_ACT_MONITORING

Ja

YN_DETENT_MECHANISM

Ja

YN_SHORT_CIRCUIT_DETECT

Ja

YN_CROSS_SHORT_DETECT

Ja

YN_SERIE_WIRING

Ja

YN_FIT_FOR_SAFE_FUNC

Ja

YN_INTEGR_DISPLAY_STATUS

Ja

NUM_OF_SAFE_CONT

2

Safety classification

SAFE_NORM_STANDARD

EN ISO 13849-1

EN IEC 61508

Safety classification - Interlocking function

SAFE_PERFORM_LEVEL_INTLK

e

SAFE_CAT_INTLK

4

SAFE_PFH_VALUE_INTLK

3,54 x 10⁻⁹

SAFE_SIL_INTLK

3

SAFE_MISSION_TIME_INTLK

20

Mechanical data

DESIGN_MECH_LIFETIME_SWITCH_MIN

1.000.000

NOTE_DESIGN_MECH_LIFETIME

Betätigungsgeschwindigkeit ≤ 0,5 m/s

Schaltspiele bei Türmassen ≤ 5 kg

FORCE_HOLDING_TYP

750

FORCE_HOLDING_GUARANTEED

500

FORCE_LATCH

30

DESIGN_MOUNTING_SCREW

2x M6

TRQ_TIGHTEN_SCREW_MOUNTING

8

Mechanical data - Switching distances

DIM_RANGE_SWITCH_DIST_ON

0

DIM_RANGE_SWITCH_DIST_OFF

1

NOTE_DIM_RANGE_SWITCH_DIST_GENERAL

Alle Angaben der Schaltabstände gemäß EN IEC 60947-5-3

Mechanical data - Connection technique

DIM_LENGTH_SENSOR_CHAIN_MAX

200

NOTE_LENGTH_SENSOR_CHAIN_MAX

Leitungslänge und Leitungsquerschnitt verändern den Spannungsfall in Abhängigkeit vom Ausgangsstrom

NOTE_SERIE_WIRING_SENSOR

Anzahl der Geräte unbegrenzt, externen Leitungsschutz beachten, max. 31 Geräte bei serieller Diagnose SD

REVIEW_ELEC_WIRING_GENERAL

Steckverbinder M12, 8-polig

Mechanical data - Dimensions

DIM_LENGTH_SENSOR

40

DIM_WIDTH_SENSOR

40

DIM_HEIGHT_SENSOR

177,5

Ambient conditions

DESIGN_IP_CLASS_GENERAL

IP65

IP67

TEMP_AMB_GPV

-25 ... +55 °C

TEMP_STORAGE_AND_TRANSPORT_GPV

-25 ... +70 °C

APP_REL_HUMIDITY_MIN

30

APP_REL_HUMIDITY_MAX

95

NOTE_REL_HUMIDITY

nicht kondensierend

nicht vereisend

REVIEW_RESIST_VIBRAT_EN60068_2_6

10 … 150 Hz, Amplitude 0,35 mm / 5 g

REVIEW_RESTIST_TO_SHOCK

30 g / 11 ms

DESIGN_PROTECT_CLASS_ROMAN

III

DIM_HEIGHT_OPERAT_ALTITUDE_MAX

2.000

Ambient conditions - Insulation values

VOLT_RATED_INSULAT

32 VDC

VOLT_RATED_IMPULSE_WITHSTAND

0,8

DESIGN_OVERVOLT_CAT_VDE100_ROMAN

III

DESIGN_DEG_OF_POLLUT_VDE100

3

Electrical data

VOLT_OPERAT_GPV

24 VDC -15 % / +10 % (stabilisiertes PELV-Netzteil)

CURR_NO_LOAD_CURR

100

CURR_CONSUMPT_MAGNET_ON_AVG

350

CURR_CONSUMPT_MAGNET_ON_PEAK

550 mA / 10 ms

VOLT_RATED_OPERAT_DC

24

CURR_RATED_OPERAT

1.100

CURR_REQUIRED_RATED_SHORT_CIRCUIT

100

ELEC_EXT_WIRE_DEV_FUSE_RATING

2A gG

TIME_TO_READINESS_MAX

4.000

TIME_SWITCH_FREQ_MAX

1

Electrical data - Magnet control

ELEC_DEV_PORT_MAGNET

IN

ELEC_SWITCH_THRESHOLDS_MAGNET

-3 V … 5 V (Low)

15 V … 30 V (High)

CURR_CONSUMPT_AT_24V_MAGNET

10

TIME_ON_DUTY_MAGNET

100

TIME_TEST_PULSE_DURAT_MAGNET_MAX

5

TIME_TEST_PULSE_INTERVAL_MAGNET_MIN

40

ELEC_CLASS_CB24I_SINK_MAGNET_IN

C0

ELEC_CLASS_CB24I_SOURCE_MAGNET_IN

C1

C2

C3

Electrical data - Safety digital inputs

ELEC_DEV_PORT_SDIN

X1 und X2

ELEC_SWITCH_THRESHOLDS_SDIN

−3 V … 5 V (Low)

15 V … 30 V (High)

CURR_CONSUMPT_AT_24V_SDIN

5

TIME_TEST_PULSE_DURAT_SDIN_MAX

1

TIME_TEST_PULSE_INTERVAL_SDIN_MIN

100

ELEC_CLASS_CB24I_SINK_SDIN

C1

ELEC_CLASS_CB24I_SOURCE_SDIN

C1

C2

C3

Electrical data - Safety digital outputs

ELEC_DEV_PORT_SOUT

Y1 und Y2

CURR_RATED_OPERAT_SDOUT

250

DESIGN_SWITCH_OUT_SAFE

kurzschlussfest, p-schaltend

VOLT_DROP_SDOUT_MAX

1

CURR_LEAKAGE_SDOUT_MAX

0,5

VOLT_UTILISAT_CAT_DC13_SDOUT

24

CURR_UTILISAT_CAT_DC13_SDOUT

0,25

TIME_TEST_PULSE_INTERVAL_SDOUT_TYP

1000

TIME_TEST_PULSE_DURAT_SDOUT_MAX

1

ELEC_CLASS_CB24I_SOURCE_SDOUT

C1

ELEC_CLASS_CB24I_SINK_SDOUT

C1

Electrical data - Diagnostic outputs

ELEC_DEV_PORT_DIAGN_OUT

OUT

DESIGN_SWITCH_DIAGN_OUT

kurzschlussfest, p-schaltend

VOLT_DROP_DIAGN_OUT_MAX

2

VOLT_UTILISAT_CAT_DC13_DIAGN_OUT

24

CURR_UTILISAT_CAT_DC13_DIAGN_OUT

0,05

Status indication

NOTE_LED_STATUS_INDICAT

Betriebszustand: gelbe LED

Fehler Funktionsstörung: rote LED

Versorgungsspannung UB: grüne LED

Pin assignment

ELEC_CON_1_PIN_ASSIGN_1

A1 Versorgungsspannung Ub

ELEC_CON_1_PIN_ASSIGN_2

X1 Sicherheitseingang 1

ELEC_CON_1_PIN_ASSIGN_3

A2 GND

ELEC_CON_1_PIN_ASSIGN_4

Y1 Sicherheitsausgang 1

ELEC_CON_1_PIN_ASSIGN_5

OUT Diagnoseausgang

ELEC_CON_1_PIN_ASSIGN_6

X2 Sicherheitseingang 2

ELEC_CON_1_PIN_ASSIGN_7

Y2 Sicherheitsausgang 2

ELEC_CON_1_PIN_ASSIGN_8

IN Magnetansteuerung

Scope of delivery

SCOPE_OF_DELIV_GENERAL

Der Betätiger ist nicht im Lieferumfang enthalten.

Accessory

RECOMM_ACT

MZM 100-B1.1

Note

NOTE_GENERAL

Die entsperrte Schutzeinrichtung kann, solange die Betätigereinheit an der Sicherheitszuhaltung anliegt, wieder gesperrt werden. Die Sicherheitsausgänge werden erneut eingeschaltet, somit ist ein Öffnen der Schutzeinrichtung nicht erforderlich.

Sprachfilter

Download der aktuellen Version von Adobe Reader

101206028 MZM 100 B ST2-1P2PW2R-A
  • Connector M12, 8-pole
  • Power to lock
  • Automatic latching
  • Solenoid interlocks with innovating and unique operating principle
  • 40 mm x 179 mm x 40 mm
  • Electronic contact-free, coded system
  • Thermoplastic enclosure
  • Max. length of the sensor chain 200 m
  • 3 LEDs to show operating conditions
  • Sensor technology permits an offset between actuator and interlock of ± 5 mm vertically and ± 3 mm horizontally
  • Intelligent diagnosis
  • Self-monitoring series-wiring
  • Patented

UK Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Company:K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom.
Name of the component:MZM 100
MZM 100 B
Type:See ordering code
Description of the component:Interlocking device with electromagnetic interlock for safety functions (MZM 100) and safety switch with interlocking functions (MZM 100 B)
Relevant legislation:Supply of Machinery (Safety) Regulations2008
 Electromagnetic Compatibility Regulations2016
 The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations2012
Designated standards:



EN 60947-5-3:2013
EN ISO 14119:2013
EN ISO 13849-1:2015
IEC 61508 parts 1-7:2010
Approved body for Type Examination:TÜV Rheinland UK Ltd.
1011 Stratford Road
Solihull, B90 4BN
ID: 2571
Type examination certificate:01/205U/5778.00/23
UK-Importer /
Person authorised for the compilation of the technical documentation:



Schmersal UK Ltd.
Paul Kenney
Unit 1, Sparrowhawk Close
Enigma Business Park
Malvern, Worcestershire, WR14 1GL
Place and date of issue:Wuppertal, April 18, 2023
  GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director
EU-Konformitätserklärung LOG_COM_lo1de01s
Original



K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Erklärung:Hiermit erklären wir, dass die nachfolgend aufgeführten Bauteile aufgrund der Konzipierung und Bauart den Anforderungen der unten angeführten Europäischen Richtlinien entsprechen.
Bezeichnung des Bauteils:MZM 100
MZM 100 B
Typ:siehe Typenschlüssel
Beschreibung des Bauteils:Verriegelung mit elektromagnetischer Zuhaltung für Sicherheitsfunktionen (MZM 100) bzw. Sicherheitsschalter mit Zuhaltefunktion (MZM 100 B)
Einschlägige Richtlinien:Maschinenrichtlinie2006/42/EG
 EMV-Richtlinie2014/30/EU
 RoHS-Richtlinie2011/65/EU
Angewandte Normen:EN 60947-5-3:2013
EN ISO 14119:2013
EN ISO 13849-1:2015
IEC 61508 Teile 1-7:2010
Benannte Stelle der Baumusterprüfung:TÜV Rheinland Industrie Service GmbH
Am Grauen Stein, 51105 Köln
Kenn-Nr.: 0035
EG-Baumusterprüfbescheinigung:01/205/5778.00/20
Bevollmächtigter für die Zusammenstellung der technischen Unterlagen:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Ort und Datum der Ausstellung:Wuppertal, 18. November 2020
 GRA_SIG_ksig-y24
 Rechtsverbindliche Unterschrift
Philip Schmersal
Geschäftsführer

施迈赛工业开关制造(上海)有限公司, 上海市青浦区漕盈路3336号,

Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Generiert am: 10.10.2025, 18:52