schmersal_s_icon.png

Artikelnummer: 103057169

Ordering data

PM_TYPE_NAME

PSC1-C-10-SDM1-FB1-PNPS

PM_ORDER_NUMBER

103057169

SAP_EAN

4030661667515

CODE_ECLASS_V12P0

27-24-22-07

CODE_ECLASS_V11P0

27-24-22-07

CODE_ECLASS_V09P0

27-24-22-07

CODE_ETIM_V07P0

EC000236

CODE_ETIM_V06P0

EC000236

Approvals - Standards

PNV_NORM_CERTIFICATION

TÜV

cULus

General data

SAP_WEIGHT_GROSS

608

General data - Features

YN_SD_CARD_SLOT

Ja

YN_MASTER_SLAVE_COM

Ja

YN_MASTER_MASTER_COM

Ja

YN_INTEGR_SD_GATEWAY

Ja

NUM_OF_POUT

2

NUM_OF_1_CH_ROUT

2

NUM_OF_SDIN

14

NUM_OF_SDOUT

4

NUM_OF_STATUS_OUT

2

NUM_OF_EXPANSION_MODULE_MAX

2

Safety classification

SAFE_PERFORM_LEVEL

e

SAFE_CAT

4

SAFE_PFH_VALUE

1,26 x 10⁻⁸

SAFE_SIL

3

SAFE_MISSION_TIME

20

Mechanical data

DESIGN_MOUNTING

auf Normschiene aufschnappbar

Mechanical data - Connection technique

ELEC_CABLE_SECTION_MIN

0,2 mm²

ELEC_CABLE_SECTION_MAX

2,5 mm²

DIM_DIAM_AWG_MIN

24

DIM_DIAM_AWG_MAX

12

DESIGN_CONNECTION_MECH

abnehmbare Schraubklemmen

Mechanical data - Dimensions

DIM_WIDTH_GENERAL

67,5

DIM_HEIGHT_GENERAL

100

DIM_DEPTH_GENERAL

115

Ambient conditions

DESIGN_IP_CLASS_GENERAL

IP20

TEMP_AMB_GPV

+0 ... +50 °C

TEMP_STORAGE_AND_TRANSPORT_GPV

-25 ... +70 °C

APP_REL_HUMIDITY_MIN

5

APP_REL_HUMIDITY_MAX

85

NOTE_REL_HUMIDITY

nicht kondensierend

DIM_HEIGHT_OPERAT_ALTITUDE_MAX

2.000

Ambient conditions - Insulation values

DESIGN_OVERVOLT_CAT_IEC60664_1_ROMAN

III

DESIGN_DEG_OF_POLLUT_IEC60664_1

2

Electrical data

VOLT_OPERAT_GPV

24 VDC -15 % / +20 %

VOLT_RATED_OPERAT_DC

24

Electrical data - Universal communication interface

ELEC_DEV_PORT_INTERFACE_COM

RJ45

Electrical data - Communication protocols

DESIGN_COM_FIELDBUS_PROTO

EtherCAT

EtherNet IP

PROFINET IO

PROFINET / PROFIsafe

Electrical data - Safety digital outputs

CURR_RATED_OPERAT_SDOUT

2.000

DESIGN_SWITCH_OUT_SAFE

Ausgänge umschaltbar zu 2x pn-schaltend

Electrical data - Safe relay outputs

VOLT_UTILISAT_CAT_AC15_SROUT

230

CURR_UTILISAT_CAT_AC15_SROUT

2

VOLT_UTILISAT_CAT_DC13_SROUT

24

CURR_UTILISAT_CAT_DC13_SROUT

2

Electrical data - Electromagnetic compatibility (EMC)

NORM_EMC_STANDARD

DIN EN 62061

DIN EN 61800-3

NORM_EMC_INTERFERING_RADIAT

DIN EN 61000-6-4

NORM_EMC_INTERFERENCE_RESIST

DIN EN 61000-6-7

DIN EN 61326-3

DIN EN 61000-6-2

Scope of delivery

SCOPE_OF_DELIV_GENERAL

Rückwandbusverbinder

Anschlussklemmen

Electrical data - Spindle monitoring

NUM_OF_DRIVE_MONITORING_MAX

1

ELEC_DRIVE_MONITORING_ENCODER_TYP

SSI

TTL

SINCOS

Näherungsschalter

Sprachfilter

Gerätebeschreibungsdateien

SISTEMA-VDMA Bibliothek/Library

Download der aktuellen Version von Adobe Reader

Video ID: SD-Interface-Mr-Safety

ID: SD-Interface-Mr-Safety

| 75,0 MB | .mp4

| 70,0 MB | .mp4

EU-Konformitätserklärung
EU-Konformitätserklärung LOG_COM_lo1de01s
Original



K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Erklärung:Hiermit erklären wir, dass die nachfolgend aufgeführten Bauteile aufgrund der Konzipierung und Bauart den Anforderungen der unten angeführten Europäischen Richtlinien entsprechen.
Bezeichnung des Bauteils:PSC1
Typ:siehe Typenschlüssel
Beschreibung des Bauteils:Sichere Kompaktsteuerung, mit oder ohne Achsüberwachung;I/O-Erweiterungsmodule, mit oder ohne Relaiserweiterung
Einschlägige Richtlinien:Maschinenrichtlinie2006/42/EG
 EMV-Richtlinie2014/30/EU
 RoHS-Richtlinie2011/65/EU
Angewandte Normen:EN 61800-5-2:2017
EN ISO 13849-1:2015
EN 61508 Teile 1-7:2010
EN 62061:2005 + AC:2010 + A1:2013 + A2:2015
Benannte Stelle der Baumusterprüfung:TÜV Rheinland Industrie Service GmbH
Am Grauen Stein, 51105 Köln
Kenn-Nr.: 0035
EG-Baumusterprüfbescheinigung:01/205/5526.01/21
Bevollmächtigter für die Zusammenstellung der technischen Unterlagen:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Ort und Datum der Ausstellung:Wuppertal, 25. August 2023
 GRA_SIG_ksig-y24
 Rechtsverbindliche Unterschrift
Philip Schmersal
Geschäftsführer

施迈赛工业开关制造(上海)有限公司, 上海市青浦区漕盈路3336号,

Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Generiert am: 20.08.2025, 04:48