Ordering data
PM_TYPE_NAME |
PSC1-C-10-FB10-PNPS |
PM_ORDER_NUMBER |
103057178 |
SAP_EAN |
4030661667577 |
CODE_ECLASS_V12P0 |
27-24-22-07 |
CODE_ECLASS_V11P0 |
27-24-22-07 |
CODE_ECLASS_V09P0 |
27-24-22-07 |
CODE_ETIM_V07P0 |
EC000236 |
CODE_ETIM_V06P0 |
EC000236 |
Approvals - Standards
PNV_NORM_CERTIFICATION |
cULus |
General data
SAP_WEIGHT_GROSS |
582 |
General data - Features
YN_SD_CARD_SLOT |
Ja |
YN_MASTER_MASTER_COM |
Nein |
YN_INTEGR_SD_GATEWAY |
Ja |
NUM_OF_POUT |
2 |
NUM_OF_1_CH_ROUT |
2 |
NUM_OF_SDIN |
14 |
NUM_OF_SDOUT |
4 |
NUM_OF_STATUS_OUT |
2 |
NUM_OF_EXPANSION_MODULE_MAX |
2 |
Safety classification |
SAFE_PERFORM_LEVEL |
e |
SAFE_CAT |
4 |
SAFE_PFH_VALUE |
1,26 x 10⁻⁸ |
SAFE_SIL |
3 |
SAFE_MISSION_TIME |
20 |
Mechanical data
DESIGN_MOUNTING |
auf Normschiene aufschnappbar |
Mechanical data - Connection technique
ELEC_CABLE_SECTION_MIN |
0,2 mm² |
ELEC_CABLE_SECTION_MAX |
2,5 mm² |
DIM_DIAM_AWG_MIN |
24 |
DIM_DIAM_AWG_MAX |
12 |
DESIGN_CONNECTION_MECH |
abnehmbare Schraubklemmen |
Mechanical data - Dimensions
DIM_WIDTH_GENERAL |
67,5 |
DIM_HEIGHT_GENERAL |
100 |
DIM_DEPTH_GENERAL |
115 |
Ambient conditions
DESIGN_IP_CLASS_GENERAL |
IP20 |
TEMP_AMB_GPV |
+0 ... +50 °C |
TEMP_STORAGE_AND_TRANSPORT_GPV |
-25 ... +70 °C |
APP_REL_HUMIDITY_MIN |
5 |
APP_REL_HUMIDITY_MAX |
85 |
NOTE_REL_HUMIDITY |
nicht kondensierend |
DIM_HEIGHT_OPERAT_ALTITUDE_MAX |
2.000 |
Ambient conditions - Insulation values
DESIGN_OVERVOLT_CAT_IEC60664_1_ROMAN |
III |
DESIGN_DEG_OF_POLLUT_IEC60664_1 |
2 |
Electrical data
VOLT_OPERAT_GPV |
24 VDC -15 % / +20 % |
VOLT_RATED_OPERAT_DC |
24 |
Electrical data - Universal communication interface
ELEC_DEV_PORT_INTERFACE_COM |
RJ45 |
Electrical data - Communication protocols
DESIGN_COM_FIELDBUS_PROTO |
EtherCAT EtherNet IP PROFINET IO PROFINET / PROFIsafe |
Electrical data - Safety digital outputs
CURR_RATED_OPERAT_SDOUT |
2.000 |
DESIGN_SWITCH_OUT_SAFE |
Ausgänge umschaltbar zu 2x pn-schaltend |
Electrical data - Safe relay outputs
VOLT_UTILISAT_CAT_AC15_SROUT |
230 |
CURR_UTILISAT_CAT_AC15_SROUT |
2 |
VOLT_UTILISAT_CAT_DC13_SROUT |
24 |
CURR_UTILISAT_CAT_DC13_SROUT |
2 |
Electrical data - Electromagnetic compatibility (EMC)
NORM_EMC_STANDARD |
DIN EN 62061 DIN EN 61800-3 |
NORM_EMC_INTERFERING_RADIAT |
DIN EN 61000-6-4 |
NORM_EMC_INTERFERENCE_RESIST |
DIN EN 61000-6-7 DIN EN 61326-3 DIN EN 61000-6-2 |
Scope of delivery
SCOPE_OF_DELIV_GENERAL |
Rückwandbusverbinder Anschlussklemmen |
Sprachfilter
Datenblatt
Feldbuskommunikationshandbuch
Installationshandbuch
Softwarehandbuch
UL-Zertifikat
Gerätebeschreibungsdateien
Software (Download)
Broschüre
SISTEMA-VDMA Bibliothek/Library
Download der aktuellen Version von Adobe Reader
Video ID: SD-Interface-Mr-Safety
EU-Konformitätserklärung | ![]() |
Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Erklärung: | Hiermit erklären wir, dass die nachfolgend aufgeführten Bauteile aufgrund der Konzipierung und Bauart den Anforderungen der unten angeführten Europäischen Richtlinien entsprechen. |
Bezeichnung des Bauteils: | PSC1 |
Typ: | siehe Typenschlüssel |
Beschreibung des Bauteils: | Sichere Kompaktsteuerung, mit oder ohne Achsüberwachung;I/O-Erweiterungsmodule, mit oder ohne Relaiserweiterung |
Einschlägige Richtlinien: | Maschinenrichtlinie | 2006/42/EG |
EMV-Richtlinie | 2014/30/EU | |
RoHS-Richtlinie | 2011/65/EU |
Angewandte Normen: | EN 61800-5-2:2017 EN ISO 13849-1:2015 EN 61508 Teile 1-7:2010 EN 62061:2005 + AC:2010 + A1:2013 + A2:2015 |
Benannte Stelle der Baumusterprüfung: | TÜV Rheinland Industrie Service GmbH Am Grauen Stein, 51105 Köln Kenn-Nr.: 0035 |
EG-Baumusterprüfbescheinigung: | 01/205/5526.01/21 |
Bevollmächtigter für die Zusammenstellung der technischen Unterlagen: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Ort und Datum der Ausstellung: | Wuppertal, 25. August 2023 |
![]() |
Rechtsverbindliche Unterschrift Philip Schmersal Geschäftsführer |
施迈赛工业开关制造(上海)有限公司, 上海市青浦区漕盈路3336号,
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 23.08.2025, 00:23