Produkt-Typbezeichnung: EX-(1)(2) 335-(3)Z(4)-(5)-(6)-(7)-3G/D |
(1) | |
Z | Sprungschaltung |
T | Schleichschaltung (nicht für AF/S) |
(2) | |
S | Druckbolzen S |
R | Rollendruckbolzen R |
H | Rollenschwenkhebel H |
10H | Stabschwenkhebel 10H |
7H | Rollenschwenkhebel 7H |
7H-2138 | Rollenschwenkhebel 7H für Positionsschalter mit Sicherheitsfunktion |
1K | Rollenhebel 1K |
3K | Winkelhebel 3K |
(3) | |
11 | 1 Schließer (NO) / 1 Öffner (NC) |
02 | 2 Öffner (NC) |
20 | 2 Schließer (NO) (Schalter mit 2 Schließerkontakten sind nicht für Sicherheitsaufgaben geeignet) |
01/01 | 1 Öffner (NC) links / 1 Öffner (NC) rechts |
12 | 1 Schließer (NO) / 2 Öffner (NC) |
03 | 3 Öffner (NC) |
(4) | |
H | Schleichschaltung mit Staffelung |
UE | Schleichschaltung mit Überdeckung |
(5) | |
1297 | Gehäuse mit Querlanglöchern |
(6) | |
2138 | Rollenschwenkhebel 7H für Positionsschalter mit Sicherheitsfunktion |
(7) | |
1637 | Kontaktvergoldung |
Ordering data
PM_TYPE_NAME |
EX-Z3K 335-11Z-3G/D |
PM_ORDER_NUMBER |
151193996 |
SAP_EAN |
4030661632322 |
CODE_ECLASS_V12P0 |
27-27-26-01 |
CODE_ECLASS_V11P0 |
27-27-26-01 |
CODE_ECLASS_V09P0 |
27-27-26-01 |
CODE_ETIM_V07P0 |
EC000030 |
CODE_ETIM_V06P0 |
EC000030 |
Explosion protection
EXPL_PROTECT_STANDARD |
EN IEC 60079-0 EN IEC 60079-15 EN 60079-31 |
EXPL_PROTECT_ZONE |
2 22 |
EXPL_PROTECT_CAT |
3G 3D |
EXPL_PROTECT_MARK |
D II 3G Ex nC IIC T5 Gc X D II 3D Ex tc IIIC T90°C Dc X |
EXPL_MANUFACTURER_DECLARAT |
ATEX Zone 2 und 22 |
General data
DESIGN_HOUSING |
Normbauform |
MAT_HOUSING |
Aluminium |
MAT_HOUSING_COATING |
lackiert |
SAP_WEIGHT_GROSS |
212 |
Safety classification |
SAFE_NORM_STANDARD |
EN ISO 13849-1 |
SAFE_MISSION_TIME |
20 |
Mechanical data
DESIGN_ACT_ELEMENT |
Winkelhebel |
DESIGN_MECH_LIFETIME_SWITCH_MIN |
30.000.000 |
ENERGY_IMPACT_MAX |
4 |
FORCE_ACT_MIN |
17 |
MOTION_ACT_SPEED_MAX |
0,5 |
NOTE_MOTION_ACT_SPEED |
Betätigungsgeschwindigkeit bei einem vertikalen Anfahrwinkel von 30° |
Mechanical data - Connection technique
REVIEW_ELEC_WIRING_GENERAL |
Schraubanschluss M20 x 1.5 |
DIM_DIAM_CABLE_GLAND_HOLDING_MIN |
7 |
DIM_DIAM_CABLE_GLAND_HOLDING_MAX |
12 |
ELEC_CABLE_SECTION_MIN |
0,75 mm² |
ELEC_CABLE_SECTION_MAX |
2,5 mm² |
NOTE_ELEC_CABLE_SECTION |
Alle Angaben einschließlich Aderendhülsen. |
DIM_DIAM_AWG_WIRE |
13 |
Mechanical data - Dimensions
DIM_LENGTH_SENSOR |
38 |
DIM_WIDTH_SENSOR |
58,3 |
DIM_HEIGHT_SENSOR |
121,5 |
Ambient conditions
DESIGN_IP_CLASS_GENERAL |
IP67 |
TEMP_AMB_GPV |
-20 ... +60 °C |
Ambient conditions - Insulation values
VOLT_RATED_INSULAT |
500 V |
VOLT_RATED_IMPULSE_WITHSTAND |
6 |
Electrical data
CURR_THERMAL_CONTINUOUS |
10 |
VOLT_UTILISAT_CAT_AC15 |
230 |
CURR_UTILISAT_CAT_AC15 |
4 |
VOLT_UTILISAT_CAT_DC13 |
24 |
CURR_UTILISAT_CAT_DC13 |
4 |
TIME_FREQ_OF_OPERAT_MAX |
5.000 |
MAT_CONT_ELEC |
Silber |
Sprachfilter
Datenblatt
Betriebsanleitung und Konformitätserklärung
SISTEMA-VDMA Bibliothek/Library
Download der aktuellen Version von Adobe Reader
Produktbild (Katalogeinzelphoto )
Maßzeichnung Grundgerät
Maßzeichnung Grundgerät
Maßzeichnung Betätiger
EU-Konformitätserklärung | ![]() |
Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Erklärung: | Hiermit erklären wir, dass die nachfolgend aufgeführten Bauteile aufgrund der Konzipierung und Bauart den Anforderungen der unten angeführten Europäischen Richtlinien entsprechen. |
Bezeichnung des Bauteils: | EX-Z/T 335-...-3G/D EX-Z/T 355-...-3G/D |
Typ: | siehe Typenschlüssel |
Kennzeichnung: | D II 3G Ex nC IIC T5 Gc X D II 3D Ex tc IIIC T90°C Dc X |
Beschreibung des Bauteils: | Zwangsöffnender Positionsschalter für Sicherheitsfunktionen bzw. Positionsschalter ohne Sicherheitsfunktion |
Einschlägige Richtlinien: | Maschinenrichtlinie (für Sicherheitsbauteile, die auf dem Typenschild mit „Safety component“ gekennzeichnet sind) | 2006/42/EG |
Explosionsschutzrichtlinie (ATEX) | 2014/34/EU | |
RoHS-Richtlinie | 2011/65/EU |
Angewandte Normen: | EN 60947-5-1:2017 + AC:2020 EN IEC 60079-0:2018 EN IEC 60079-15:2019 EN 60079-31:2014 |
Die Konformität zur Explosionsschutzrichtlinie 2014/34/EU (ATEX) wird durch den Hersteller ohne Einbezug einer Konformitätsbewertungsstelle erklärt. |
Bevollmächtigter für die Zusammenstellung der technischen Unterlagen: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Ort und Datum der Ausstellung: | Wuppertal, 7. September 2023 |
![]() |
Rechtsverbindliche Unterschrift Philip Schmersal Geschäftsführer |
施迈赛工业开关制造(上海)有限公司, 上海市青浦区漕盈路3336号,
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 31.08.2025, 09:45