Produkt-Typbezeichnung: AZM150SK-(1)R(2)(3)(4)-(5)-(6) |
(1) | |
02/11 | Magnet: 2 Öffner (NC); Betätiger: 1 Öffner (NC) / 1 Schließer (NO) |
11/11 | Magnet: 1 Öffner (NC) / 1 Schließer (NO); Betätiger: 1 Öffner (NC) / 1 Schließer (NO) |
11/02 | Magnet: 1 Öffner (NC) / 1 Schließer (NO); Betätiger: 2 Öffner (NC) |
02/02 | Magnet: 2 Öffner (NC); Betätiger 2 Öffner (NC) |
(2) | |
ohne | Standard Codierung |
I | Individuelle Codierung |
(3) | |
ohne | Ruhestromprinzip |
A | Arbeitsstromprinzip |
(4) | |
ohne | Hilfsentriegelung deckelseitig |
N | Notentsperrung |
(5) | |
24VDC | Us: 24 VDC |
110VAC | Us: 110 VAC |
230VAC | Us: 230 VAC |
(6) | |
Hinweis: | Betätiger inklusive bei individuell codierten Geräteausführungen I: |
B1 | mit Betätiger B1 |
B5 | mit Betätiger B5 |
B6L | mit Betätiger B6L |
B6R | mit Betätiger B6R |
Ordering data
PM_TYPE_NAME |
AZM150SK-03/01R-024 |
PM_ORDER_NUMBER |
153053506 |
CODE_ECLASS_V11P0 |
27-27-26-03 |
CODE_ECLASS_V09P0 |
27-27-26-03 |
CODE_ETIM_V07P0 |
EC002593 |
CODE_ETIM_V06P0 |
EC002593 |
General data
NORM_STANDARD |
EN ISO 13849-1 EN ISO 14119 EN IEC 60947-5-1 |
CODE_CODING_LEVEL_ISO14119 |
gering |
DESIGN_ACTIVE_PRINCIPLE |
elektromechanisch |
MAT_HOUSING |
Kunststoff, Polyamid PA 6 GF |
General data - Features
YN_PWR_TO_UNLOCK |
Ja |
YN_AUX_RELEASE |
Ja |
NUM_OF_ACT_DIRECTION |
2 |
NUM_OF_SAFE_CONT |
4 |
Safety classification |
SAFE_NORM_STANDARD |
EN ISO 13849-1 |
SAFE_PERFORM_LEVEL |
c |
SAFE_CAT |
1 |
SAFE_B10D_NC |
2.000.000 |
NOTE_SAFE_B10D_NC |
Elektrische Lebensdauer auf Anfrage. |
SAFE_B10D_NO |
1.000.000 |
NOTE_SAFE_B10D_NO |
bei 10% Ie und ohmscher Last |
SAFE_MISSION_TIME |
20 |
Safety classification - Fault exclusion |
NOTE_SAFE_FAULT_EXCLUSION |
Einsetzbar wenn ein Fehlerausschluss für eine gefahrbringende Beschädigung der 1-kanaligen Mechanik zulässig ist und ein ausreichender Manipulationsschutz gewährleistet ist. |
SAFE_PERFORM_LEVEL_FAULT_EXCLUSION |
d |
SAFE_CAT_FAULT_EXCLUSION |
3 |
NOTE_SAFE_CAT_FAULT_EXCLUSION |
bei 2-kanaligen Einsatz und mit geeignter Logik-Einheit. |
SAFE_MISSION_TIME_FAULT_EXCLUSION |
20 |
Safety classification - Guard locking function
SAFE_PERFORM_LEVEL_GRDLK |
e |
NOTE_SAFE_PERFORM_LEVEL_GRDLK |
Informationen für die Sicherheitsbetrachtung der Zuhaltefunktion sind in der Betriebsanleitung oder in der Anleitung „Betrieb und Montage“ dokumentiert. |
Mechanical data
DESIGN_MECH_LIFETIME_SWITCH_MIN |
1.000.000 |
NOTE_DESIGN_MECH_LIFETIME |
ab Geräteversion V2 (siehe Typenschild) |
FORCE_HOLDING_ISO14119 |
1.500 |
FORCE_HOLDING_MAX |
1.950 |
FORCE_LATCH_CA |
50 |
DIM_POSITIVE_BREAK_TRAVEL |
10 |
FORCE_POSITIVE_BREAK_PER_NC_MIN |
10 |
FORCE_POSITIVE_BREAK_MIN |
40 |
MOTION_ACT_SPEED_MAX |
0,3 |
DESIGN_MOUNTING |
Schrauben |
DESIGN_MOUNTING_SCREW |
4x M5 |
TRQ_TIGHTEN_SCREW_HOUSING_COVER |
0,5 |
NOTE_TRQ_TIGHTEN_SCREW_HOUSING_COVER |
Torx T10 |
Mechanical data - Connection technique
DESIGN_CABLE_ENTRY |
3 x M20 x 1,5 |
REVIEW_ELEC_WIRING_GENERAL |
Schraubklemmen |
ELEC_CABLE_SECTION_MIN |
0,25 mm² |
ELEC_CABLE_SECTION_MAX |
2,5 mm² |
NOTE_ELEC_CABLE_SECTION |
Alle Angaben einschließlich Aderendhülsen. |
ELEC_WIRING_EXT_ALLOWABLE |
Starr eindrähtig Starr mehrdrähtig Flexibel |
Mechanical data - Dimensions
DIM_LENGTH_SENSOR |
48 |
DIM_WIDTH_SENSOR |
40 |
DIM_HEIGHT_SENSOR |
204 |
Ambient conditions
DESIGN_IP_CLASS_GENERAL |
IP65 IP67 |
TEMP_AMB_GPV |
-25 ... +55 °C |
TEMP_STORAGE_AND_TRANSPORT_GPV |
-40 ... +85 °C |
APP_REL_HUMIDITY_MAX |
93 |
NOTE_REL_HUMIDITY |
nicht kondensierend nicht vereisend |
DESIGN_PROTECT_CLASS_ROMAN |
II |
Ambient conditions - Insulation values
VOLT_RATED_INSULAT |
300 V |
DESIGN_OVERVOLT_CAT_IEC60664_1_ROMAN |
II |
DESIGN_DEG_OF_POLLUT_IEC60664_1 |
2 |
Electrical data
CURR_THERMAL_CONTINUOUS |
5 |
VOLT_RATED_CTRL_SUPPLY_DC |
24 |
CURR_REQUIRED_RATED_SHORT_CIRCUIT |
1.000 |
PWR_CONSUMPT_W_MAX |
8,5 |
REVIEW_DESIGN_SWITCH_ELEMENT |
Öffner (NC) |
DESIGN_SWITCH |
Schleichschaltung, zwangsöffnender Öffner |
TIME_FREQ_OF_OPERAT_MAX |
1.000 |
MAT_CONT_ELEC |
Silber |
Electrical data - Magnet control
TIME_ON_DUTY_MAGNET |
100 |
TIME_TEST_PULSE_DURAT_MAGNET_MAX |
5 |
TIME_TEST_PULSE_INTERVAL_MAGNET_MIN |
50 |
Electrical data - Safety contacts
VOLT_UTILISAT_CAT_AC15_SAFE_CONT |
230 |
CURR_UTILISAT_CAT_AC15_SAFE_CONT |
4 |
VOLT_UTILISAT_CAT_DC13_SAFE_CONT |
24 |
CURR_UTILISAT_CAT_DC13_SAFE_CONT |
4 |
Other data
NOTE_TYPE_OF_APP |
verschiebbare Schutzeinrichtung abnehmbare Schutzeinrichtung drehbare Schutzeinrichtung |
Scope of delivery
SCOPE_OF_DELIV_GENERAL |
Der Betätiger ist nicht im Lieferumfang enthalten. Schlitzverschluss zur staubdichten Abdeckung der nicht benutzten Öffnung |
Note
NOTE_YN_AUX_RELEASE |
Bei Wartung, Einrichtung usw. Durch Dreikantschlüssel M5 |
Sprachfilter
Datenblatt
Betriebsanleitung und Konformitätserklärung
Broschüre
SISTEMA-VDMA Bibliothek/Library
Download der aktuellen Version von Adobe Reader
Produktbild (Katalogeinzelphoto )
UK Declaration of Conformity | ![]() |
Company: | SCHMERSAL Industrial Switchgear (Shanghai) Co., Ltd. Cao Ying Road 3336 201712 Shanghai / Qingpu P.R. CHINA www.schmersal.com.cn |
Declaration: | We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom. |
Name of the component: | AZM150 |
Type: | See ordering code |
Description of the component: | Interlocking device with electromagnetic interlock for safety functions |
Relevant legislation: | Supply of Machinery (Safety) Regulations | 2008 |
Electromagnetic Compatibility Regulations | 2016 | |
The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations | 2012 |
Designated standards: | EN 60947-5-1:2017 + AC:2020 EN ISO 14119:2013 |
UK-Importer / Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Schmersal UK Ltd. Paul Kenney Unit 1, Sparrowhawk Close Enigma Business Park Malvern, Worcestershire, WR14 1GL |
Place and date of issue: | Shanghai, June 16, 2023 |
![]() |
Authorised signature Michele Seassaro Managing Director |
EU-Konformitätserklärung | ![]() |
Original | SCHMERSAL Industrial Switchgear (Shanghai) Co., Ltd. Cao Ying Road 3336 201712 Shanghai / Qingpu P.R. CHINA Internet: www.schmersal.com.cn |
Erklärung: | Hiermit erklären wir, dass die nachfolgend aufgeführten Bauteile aufgrund der Konzipierung und Bauart den Anforderungen der unten angeführten Europäischen Richtlinien entsprechen. |
Bezeichnung des Bauteils: | AZM150 |
Typ: | siehe Typenschlüssel |
Beschreibung des Bauteils: | Verriegelung mit elektromagnetischer Zuhaltung für Sicherheitsfunktionen |
Einschlägige Richtlinien: | Maschinenrichtlinie | 2006/42/EG |
EMV-Richtlinie | 2014/30/EU | |
RoHS-Richtlinie | 2011/65/EU |
Angewandte Normen: | EN 60947-5-1:2017 + AC:2020 EN ISO 14119:2013 |
Bevollmächtigter für die Zusammenstellung der technischen Unterlagen: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Ort und Datum der Ausstellung: | Shanghai, 16. Juni 2023 |
![]() |
Rechtsverbindliche Unterschrift Michele Seassaro Geschäftsführer |
施迈赛工业开关制造(上海)有限公司, 上海市青浦区漕盈路3336号,
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 20.09.2025, 09:43