schmersal_s_icon.png
441 滚轮摇臂 D

441 滚轮摇臂 D

  • 操动头每次可按4 x 90°重新定位
  • 摇臂位置连续可调360°
  • 2 触点
  • 摇臂可以调整角度 180°
  • 对耐温型产品,滚轮可以安装在轴两个不同位置上
  • 106 mm x 99 mm x 63 mm (基本结构)
  • 防护等级 IP65
Product type description:

(1)(2) 441-11Y(3)-(4)-(5)


(1)
TSlow action (not for AF/S)
MSnap action

(2)
SPlunger S
2STelescopic plunger 2S
RRoller plunger R
KOffset roller lever K
JOffset roller lever J
2CFork lever 2C
LRoller lever L
DRoller lever D
MAF/SLevel switch AF/S

(3)
UESlow action with overlapping contacts

(4)
withoutCast iron enclosure
AAluminium enclosure

(5)
Ttemperature-resistant and tropical version with ceramic insulation for -40 °C … +200 °C
1276-2Gold-plated contacts
Nicht alle nach diesem Typenschlüssel möglichen Geräte sind lieferbar und/oder technisch umsetzbar.

MD441-11Y-M20

Artikelnummer 151160102

Position switch

Zum Artikel

TD 441-11Y-M20

Artikelnummer 101170463

Position switch

Zum Artikel

MD 441-11Y-T-M20

Artikelnummer 101164827

Position switch

Zum Artikel

Artikelnummer 101096346

Zum Artikel

Artikelnummer 101165102

Zum Artikel

Artikelnummer 151203454

Zum Artikel

Artikelnummer 151203457

Zum Artikel

Artikelnummer 101203457

Zum Artikel