schmersal_s_icon.png
M 330 加长直杆 2S

M 330 加长直杆 2S

  • 带防尘保护套
  • 金属外壳
  • 长寿命
  • 40 mm x 76 mm x 40 mm ( 基本结构)
  • 适合低操作速度
  • 1 电缆进口 M 20 x 1.5
  • 无硅
  • 可在变电所应用
Product type description:

M(1) 330-11Y-(2)-(3)


(1)
SPlunger S
2STelescopic plunger 2S
RRoller plunger R
KOffset roller lever K
3KAngle roller lever 3K
3SSide plunger 3S
3RSide roller plunger 3R
AFSpring rod lever AF
4DFork roller level 4D
8HRoller lever 8H
7HRoller lever 7H
10HRod lever 10H
HRoller lever H
4HSpring rod lever on shaft 4H
2HLeaf spring lever 2H
3HRoller lever 3H
9HRod lever 9H
6HLeaf spring lever 6H

(2)
withoutwithout LED switching conditions display
G24with LED switching conditions display

(3)
AuNiGold-nickel alloy contacts
1164Splined shaft and lever available with 10° toothing
1366For temperatures up to +160°C
Nicht alle nach diesem Typenschlüssel möglichen Geräte sind lieferbar und/oder technisch umsetzbar.

M2S 330-11Y-AUNI-M20

Artikelnummer 131150209

Position switch

Zum Artikel

M2S 330-11Y-M20

Artikelnummer 131149639

Position switch

Zum Artikel