schmersal_s_icon.png

IFL 15-333-10ZU-1530 1,1M

Artikelnummer: 101083035

Downloads

TraceParts CAD-Daten
ePLAN Daten
CADENAS CAD-Daten
SISTEMA Daten
Produkt-Typbezeichnung:

IFL (1)-(2)-(3)(4)(5)(6)


(1)
15Schaltabstand 15 mm
20Schaltabstand 20 mm

(2)
333Quader Bauform, 112 x 40 x 40 mm

(3)
01Öffner (NC)
10Schließer (NO)
10/01Schließer (NO) / Öffner (NC) mit Anschlussraum
11Schließer (NO) / Öffner (NC) antivalent

(4)
ohneKabel
DDC 2-Leiter
AWelchselstrom/Gleichstrom AC/DC

(5)
YSchutzart IP65
ZSchutzart IP67

(6)
Nn-schaltend
Pp-schaltend
Nicht alle nach diesem Typenschlüssel möglichen Geräte sind lieferbar und/oder technisch umsetzbar.
  • Bauform 333

Bestelldaten

Produkt-Typbezeichnung

IFL 15-333-10ZU-1530 1,1M

Artikelnummer (Bestellnummer)

101083035

eCl@ss Nummer, Version 12.0

27-27-40-01

eCl@ss Nummer, Version 11.0

27-27-01-01

eCl@ss Nummer, Version 9.0

27-27-01-01

ETIM Nummer, Version 7.0

EC002714

ETIM Nummer, Version 6.0

EC002714

Allgemeine Daten

Vorschriften

DIN VDE 0660-208

EN IEC 60947-5-2

Gehäusebauform

Quader

Werkstoff des Gehäuses

Kunststoff

Werkstoff des Gehäusedeckels

Luran

Bruttogewicht

202 g

Allgemeine Daten - Eigenschaften

Integrierte Anzeige, Status

Ja

Mechanische Daten - Schaltabstände

Hinweis (Schaltabstand)

Alle Angaben der Schaltabstände gemäß EN IEC 60947-5-2

Mechanische Daten - Anschlusstechnik

Länge der Leitung

2 m

Anschlussart

Schraubanschluss M20 x 1.5

Anschlussquerschnitt, maximum

2 x 1,5 mm²

Mechanische Daten - Abmessungen

Länge des Sensors

40 mm

Breite des Sensors

40 mm

Umgebungsbedingungen

Schutzart

IP65

Umgebungstemperatur

-25 ... +70 °C

Schwingfestigkeit

10 … 55 Hz, Amplitude 1 mm

Schockfestigkeit

30 g / 11 ms

Schutzklasse

II

Elektrische Daten

Schutzbeschaltung integriert

Verpolungsschutz

Zustandsanzeige

Hinweis (Integrierte Anzeige, Status)

gelbe LED

Kontaktbild


Schmersal Danmark A/S, Arnold Nielsens Boulevard 72-74, 2650 Hvidovre

Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Generiert am: 30.09.2025, 15:57