IFL 15-333-10ZU-1530 1,1M
Numéro d'article:
101083035
IFL 15-333-10ZU-1530 1,1M
Numéro d'article:
101083035
Téléchargements
TraceParts
Données
ePLAN
Données
CADENAS
Données CAO
SISTEMA
Données
Désignation produit: IFL (1)-(2)-(3)(4)(5)(6) |
(1) | |
15 | Distance de commutation 15 mm |
20 | Distance de commutation 20 mm |
(2) | |
333 | Forme parallélépipédique, 112 x 40 x 40 mm |
(3) | |
01 | Contact de rupture |
10 | Contact NO |
10/01 | Contact NO / contact NF avec chambre de raccordement |
11 | Contact NO, contact NF antivalent |
(4) | |
Sans | Câble |
D | DC 2 conducteurs |
A | Courant alternatif / courant continu AC/DC |
(5) | |
Y | Etanchéité IP65 |
Z | Etanchéité IP67 |
(6) | |
N | commutation N |
P | commutation P |
Il est possible que certains appareils suivant cet exemple de commande ne soient pas livrables et/ou techniquement réalisables.
- Forme 333
Exemple de commande
Désignation de type du produit |
IFL 15-333-10ZU-1530 1,1M |
Référence d’article (n° de commande) |
101083035 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-40-01 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-01-01 |
Numéro eCl@ss, version 9.0 |
27-27-01-01 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002714 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002714 |
Caractéristiques globales
Règlementations |
DIN VDE 0660-208 EN IEC 60947-5-2 |
Modèle de boîtier |
Bloc |
Matériau du boîtier |
Plastique |
Matériau du couvercle |
Luran |
Poids brut |
202 g |
Données générales - Caractéristiques
Afficheur intégré, état |
Oui |
Mechanical data - Switching distances
Note (switching distance) |
All switching distances in accordance EN IEC 60947-5-2 |
Données mécaniques – technique de connexion
Longueur du câble |
2 m |
Connecteur de raccordement |
Raccord fileté M20 x 1.5 |
Section du câble, max. |
2 x 1,5 mm² |
Données mécaniques - Dimensions
Longueur du capteur |
40 mm |
Largeur du capteur |
40 mm |
Conditions ambiantes
Etanchéité |
IP65 |
Ambient temperature |
-25 ... +70 °C |
Tenue aux vibrations selon EN 60068-2-6 |
10…55 Hz, amplitude 1 mm |
Tenue aux chocs mécaniques |
30 g / 11 ms |
Degré de protection |
II |
Données électriques
Circuit de protection intégré |
Protection contre l'inversion de la polarité |
Indication d'état par
Remarque (afficheur intégré, état) |
LED jaune |
Filtre de langue
Fiches techniques
Instructions de montage et de câblage
Déclaration de conformité CE
Télécharger la dernière version d'Adobe Reader
Photo du produit (photo individuelle de catalogue)
Plan d'encombrement composant de base
Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 26/09/2025 18:39