schmersal_s_icon.png

SVE2/203/204/EMLWS/W-24VDC

Artikelnummer: 103000851

Downloads

TraceParts CAD-Daten
ePLAN Daten
CADENAS CAD-Daten
SISTEMA Daten
Produkt-Typbezeichnung:

SVE(1)(2)(3)/(4)(5)(6)-(7)


(1)
11 Schlüssel-Wahlschalter
22 Schlüssel-Wahlschalter
33 Schlüssel-Wahlschalter

(2)
ohneStandard Schließsystem
ZZentralschließanlagen-Schließsystem

(3)
ohneStandard Silber
SR/farbige Schlüsselreide

(4)
xxxSchlüsselnummer (n) 100 … 999

(5)
oo/ooFarbe Schlüsselreide>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__bry01.eps#/Picture# (BR)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__gey01.eps#/Picture# (GB)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__roy01.eps#/Picture# (RT)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__bly01.eps#/Picture# (BL)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__wey02.eps#/Picture# (WS)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__guy01.eps#/Picture# (GR)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__gry01.eps#/Picture# (GN)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__swy01.eps#/Picture# (SW)>Alle Farbkombinationen sind daraus möglich.

(6)
ohneMagnet: 1 Öffner (NC) / 1 Schließer (NO)>Schlüssel-Wahlschalter: 1 Öffner (NC) / 1 Schließer (NO)>Öffner in Reihe
-3OEMagnet: 1 Öffner (NC) / 1 Schließer (NO)>Schlüssel-Wahlschalter 2 Öffner (NC) / 1 Schließer (NO)>Öffner in Reihe
-WMagnet: 1 Öffner (NC) / 1 Schließer (NO)>Schlüssel-Wahlschalter 2 Öffner (NC) / 1 Schließer (NO)>Öffner separat

(7)
24VDCUs 24 VDC
24VACUs 24 VAC
115VACUs 115 VAC
230VACUs 230 VAC
HinweisEs können nicht alle Variationen geliefert werden.>Der vorhandene Typenschlüssel dient zur Übersetzung der Produkt-Typenbezeichnung.
Nicht alle nach diesem Typenschlüssel möglichen Geräte sind lieferbar und/oder technisch umsetzbar.
  • Kunststoffgehäuse
  • Schutzart IP65

Bestelldaten

Produkt-Typbezeichnung

SVE2/203/204/EMLWS/W-24VDC

Artikelnummer (Bestellnummer)

103000851

EAN (European Article Number)

4030661570624

eCl@ss Nummer, Version 12.0

27-37-12-43

eCl@ss Nummer, Version 11.0

27-37-12-43

eCl@ss Nummer, Version 9.0

27-37-12-43

ETIM Nummer, Version 7.0

EC001029

ETIM Nummer, Version 6.0

EC001029

Zulassungen - Vorschriften

Zertifikate

cULus

Allgemeine Daten

Vorschriften

EN IEC 62061

EN ISO 14119

EN IEC 60947-5-1

EN IEC 60947-5-3

EN IEC 60947-5-5

EN IEC 60204-1

EN IEC 60947-1

Wirkprinzip

elektromechanisch

Werkstoff des Gehäuses

Kunststoff, glasfaserverstärkter Thermoplast, selbstverlöschend

Farbe des Gehäuses

schwarz

silber

Farbe des Schlüssels

silber

Farbe der Schlüsselreide (Schlüsselkopf)

silber

weiß

Bruttogewicht

890 g

Allgemeine Daten - Eigenschaften

Ruhestromprinzip

Ja

Hilfsentriegelung

Ja

Anzahl der Hilfskontakte

3

Anzahl der Schlüssel-Wahlschalter

2

Anzahl der Sicherheitskontakte

2

Sicherheitsbetrachtung

Vorschriften

EN ISO 13849-1

Gebrauchsdauer

20 Jahre

Sicherheitsbetrachtung - Sicherheitsausgänge

B10D Öffner (NC)

100.000 Schaltspiele

Mechanische Daten

Position des Schlüssel-Wahlschalters

links

rechts

Mechanische Lebensdauer, minimum

100.000 Schaltspiele

Schlüsselnummer Primärzylinder

203

Schlüsselnummer Sekundärzylinder

204

Mechanische Daten - Anschlusstechnik

Anschlussart

Schraubanschluss M20 x 1.5

Anschlussquerschnitt, minimum

0,25 mm²

Anschlussquerschnitt, maximum

2,5 mm²

Hinweis

Alle Angaben einschließlich Aderendhülsen.

Mechanische Daten - Abmessungen

Länge des Sensors

144 mm

Breite des Sensors

96 mm

Höhe des Sensors

171 mm

Umgebungsbedingungen

Schutzart

IP20

IP65

Umgebungstemperatur

+0 ... +50 °C

Umgebungsbedingungen - Isolationskennwerte

Bemessungsisolationsspannung Ui

250 VAC

Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp

2,5 kV

Elektrische Daten

Thermischer Dauerstrom

4 A

Bemessungssteuerspeisespannung

24 VDC

Spannung, Gebrauchskategorie AC-15

230 VAC

Strom, Gebrauchskategorie AC-15

4 A

Spannung, Gebrauchskategorie DC-13

24 VDC

Strom, Gebrauchskategorie DC-13

4 A

Elektrische Leistungsaufnahme, maximum

8,5 W

Schaltelement

Schließer (NO), Öffner (NC)

Schaltprinzip

Schleichschaltung

Werkstoff der Kontakte, elektrisch

Silber

Schaltelement

Magnet: 1 Schließer (NO), 1 Öffner (NC) / Schlüsselwahlschalter: 1 Schließer (NO), 1 Öffner (NC), Öffner in Reihe

Lieferumfang

Lieferumfang

Schlüssel und Dreikantwerkzeug im Lieferumfang (inklusive 1 Notfallschlüssel)

Hinweis

Hinweis (Allgemein)

siehe Abbildung: Funktionsweise: Schlüssel 1-3 in Pos. 1. Magnet unbestromt: Schlüsselschalter verriegelt, Öffnerkontakte geschlossen, Schlüssel nicht abziehbar
Schlüssel 1-3 in Pos. 1. Magnet bestromt Öffnerkontakt geöffnet: Schlüsselschalter entriegelt, Öffnerkontakte geschlossen, Schlüssel nicht abziehbar
Schlüssel 1-3 in Pos. 2. Magnet bestromt Öffnerkontakt geöffnet: Schlüsselschalter entriegelt, Öffnerkontakte geöffnet Schlüssel abziehbar

Dreikantwerkzeug für Hilfsentriegelung in Pos. 3: Schlüsselschalter mechanisch entriegelt, Magnet außer Funktion, Öffnerkontakt geöffnet
Dreikantwerkzeug für Hilfsentriegelung in Pos.4: Magnet in Funktion


Schmersal Danmark A/S, Arnold Nielsens Boulevard 72-74, 2650 Hvidovre

Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Generiert am: 18.10.2025, 12:30