SVE2/203/204/EMLWS/W-24VDC
SVE2/203/204/EMLWS/W-24VDC
Downloads
Produkt-typebetegnelse: SVE(1)(2)(3)/(4)(5)(6)-(7) |
(1) | |
1 | 1 Nøkkelvelgerbryter |
2 | 2 Nøkkelvelgerbryter |
3 | 3 Nøkkelvelgerbryter |
(2) | |
uten | Standard låsesystem |
Z | Sentrallåssystem |
(3) | |
uten | Standard sølv |
SR/ | fargede nøkkelhoder |
(4) | |
xxx | Nøkkelnummer (n) 100 … 999 |
(5) | |
oo/oo | Farbe Schlüsselreide>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__bry01.eps#/Picture# (BR)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__gey01.eps#/Picture# (GB)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__roy01.eps#/Picture# (RT)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__bly01.eps#/Picture# (BL)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__wey02.eps#/Picture# (WS)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__guy01.eps#/Picture# (GR)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__gry01.eps#/Picture# (GN)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__swy01.eps#/Picture# (SW)>Alle Farbkombinationen sind daraus möglich. |
(6) | |
uten | Magnet: 1 NC-kontakt / 1 NO-kontakt>nøkkelvelgerbryter: 1 NC-kontakt / 1 NO-kontakt>kontakter i rekke |
-3OE | Magnet: 1 NC-kontakt / 1 NO-kontakt>nøkkelvelgerbryter: 2 NC-kontakter / 1 NO-kontakt>kontakter i rekke |
-W | Magnet: 1 NC-kontakt / 1 NO-kontakt>nøkkelvelgerbryter: 2 NC-kontakter / 1 NO-kontakt>separat kontakt |
(7) | |
24VDC | Us 24 VDC |
24VAC | Us 24 VAC |
115VAC | Us 115 VAC |
230VAC | Us 230 VAC |
noter | Ikke alle variasjoner kan leveres. > Den tilgjengelige ordrekoden som ble brukt til å konvertere produktdelnavnet. |
- Plast bryterhus
- Tetthetsgrad IP65
Bestillingsinformasjon
Produkt-typebetegnelse |
SVE2/203/204/EMLWS/W-24VDC |
Artikkelnummer (bestillingsnummer) |
103000851 |
EAN (European Article Number) |
4030661570624 |
eCl@ss-nummer, versjon 12.0 |
27-37-12-43 |
eCl@ss-nummer, versjon 11.0 |
27-37-12-43 |
eCl@ss-nummer, versjon 9.0 |
27-37-12-43 |
ETIM-nummer, versjon 7.0 |
EC001029 |
ETIM-nummer, versjon 6.0 |
EC001029 |
Tillatelser - Standard
|
cULus |
Gobale egenskaper
Standard |
EN IEC 62061 EN ISO 14119 EN IEC 60947-5-1 EN IEC 60947-5-3 EN IEC 60947-5-5 EN IEC 60204-1 EN IEC 60947-1 |
Aktivt prinsipp |
elektromekanisk |
Kapslingsmateriale |
Plast, glassfiber forsterket termoplast, selvslukkende |
Fargen for kapsling |
Svart Sølv |
Farge på nøkkelen |
Sølv |
Farge på nøkkelfilener (nøkkelhodet) |
Sølv Hvit |
Bruttovekt |
890 g |
Gobale egenskaper - Karakteristikker
åpner med spenning |
Ja |
Manuell tvangsåpning |
Ja |
Antall eksterne kontakter |
3 |
Nummer på nøkkelvelgerbryter |
2 |
Antall sikkerhetskontakter |
2 |
Klassifisering
Standard |
EN ISO 13849-1 |
Mission time |
20 år |
Klassifisering - sikkerhetsutganger
B10D Åpner (NC) |
100.000 bevegelser |
Mekaniske data
Posisjon for nøkkelvelgerbryter |
venstre høyre |
Mekanisk levetid, minimum |
100.000 bevegelser |
Key number of primary key |
203 |
Key number of secondary key |
204 |
Mechanical data - Connection technique
Konnektor stikk |
Skrueforbindelse M20 x 1.5 |
Kabeldimensjon, minimum |
0,25 mm² |
Kabeldimensjon, maksimum |
2,5 mm² |
Note |
Alle indikasjoner om kabelsnittet inkluderer lederhylsene. |
Mekaniske data - mål
Lengde på sensor |
144 mm |
Bredde på sensor |
96 mm |
Høyde på sensor |
171 mm |
Omgivelsesbetingelser
Tetthetsgrad |
IP20 IP65 |
Arbeidstempratur |
+0 ... +50 °C |
Ambient conditions - Insulation values
Isolasjonsspenning |
250 VAC |
Nominell impulsmotstandsspenning |
2,5 kV |
Elektriske data
Termisk teststrøm |
4 A |
Merkespenning |
24 VDC |
Utstyrskategori AC-15 |
230 VAC |
Utstyrskategori AC-15 |
4 A |
Utstyrskategori DC-13 |
24 VDC |
Utstyrskategori DC-13 |
4 A |
Elektriske strømforbruk, maksimum |
8,5 W |
Koblingselement |
NO-kontakt, NC-kontakt |
Bryteprinsipp |
Glidekontakt |
Materiale for kontakter, elekrisk |
Sølv |
Koblingselement |
Magnet: 1 NO/1 NC contact, Key-operated selector switch: 1 NO/1 NC, NC contacts in series |
inkludert ved levering
inkludert ved levering |
Nøkkel og trekantet verktøy er inkludert i leveransen (inkl. 1 nøkkel for nødhjelp): Nøkkel og trekantet verktøy er inkludert i leveransen (inkl. 1 nøkkel for nødhjelp) |
Note
Note (General) |
Se illustrasjon: Virkemåte: Nøkkel 1-3 i pos. 1. Magnet deaktivert: Nøkkelbryter sperret, åpnerkontakt lukket, nøkkelen kan ikke trekkes ut |
Språk filter
Datablad
Bruksanvisning og konformitetserklæring
UL sertifikat
Last ned den nyeste versjonen av Adobe Reader
Produktbilde (enkelt katalogbilde)
Dimensjonsriktig tegning grunnenhet
kablingseksempel
Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 18.10.2025, 05:22