schmersal_s_icon.png

A-K8P-M12-S-W-15M-BK-1-X-A-4-69-VA

Artikelnummer: 103015608

Downloads

TraceParts CAD-Daten
ePLAN Daten
CADENAS CAD-Daten
SISTEMA Daten
Produkt-Typbezeichnung:

(1)-(2)-(3)-(4)-(5)-(6)-(7)-(8)-(9)-(10)-(11)-(12)-(13)-(14)


(1)
AAnschlussleitung
AHTAnschlussleitung Hochtemperatur
VVerbindungsleitung
SSteckverbinder ohne Leitung
AIEAnschlussleitung Industrial Ethernet
VIEVerbindungsleitung Industrial Ethernet
VFBVerbindungsleitung für Feld-Boxen

(2)a
KKupplung
KKKupplung - Kupplung
SStecker
SSStecker - Stecker
SKStecker - Kupplung

(2)b
3P3-polig
4P4-polig
5P5-polig
6P6-polig
8P8-polig
8+1P8+1 Pole
12P12-polig
23P23-polig
2P+PE2-polig + PE
3P+PE3-polig + PE

(3)
M8M8 / rund 8 mm
M12M12
M18M18
M23M23
M12PM12 Power
RJ45RJ45
DIN43650DIN 43650

(4)
RRastverriegelung
SSchraubverriegelung

(5)
Ggerade
Wgewinkelt

(6)
Xohne
0.3M0,3 m
0,5M0,5 m
1M1 m
1,5M1,5 m
2M2 m
2.5M2,5 m
3M3 m
3.5M3,5 m
5M5 m
7.5M7,5 m
10M10 m
15M15 m
20M20 m

(7)
Xohne
BKSchwarz
GNGrün
GYGrau
WHWeiss

(8)
X-
1PVC
2PUR
3Gummi
4Silikon
5PTFE

(9)
XNeutral
1LP1x LED - PNP
2LP2x LED - PNP
3LP3x LED - PNP

(10)
Xohne
AA-Codierung
BB-Codierung
DD-Codierung
TT-Codierung

(11)
1ohne
2UL
3CSA
4USA/CAN

(12)
69IP69
69KIP69K

(13)
VAWerkstoff Überwurfmutter Edelstahl

(14)
0750,75 mm² Adern-Sonderquerschnitt
Nicht alle nach diesem Typenschlüssel möglichen Geräte sind lieferbar und/oder technisch umsetzbar.
  • 15 m
  • Anschlussleitung
  • 8-polig

Bestelldaten

Produkt-Typbezeichnung

A-K8P-M12-S-W-15M-BK-1-X-A-4-69-VA

Artikelnummer (Bestellnummer)

103015608

EAN (European Article Number)

4030661500812

eCl@ss Nummer, Version 12.0

27-06-03-11

eCl@ss Nummer, Version 11.0

27-06-03-11

eCl@ss Nummer, Version 9.0

27-06-03-11

ETIM Nummer, Version 7.0

EC001855

ETIM Nummer, Version 6.0

EC001855

Allgemeine Daten

Vorschriften

EN IEC 61076-2-101

Bruttogewicht

741 g

Allgemeine Daten - Eigenschaften

Schleppkettentauglich

Ja

Anzahl der Pole

8

Anzahl der Leitungsadern

8

Mechanische Daten

Drehmoment, maximum

0,4 Nm

Mechanische Daten - Anschlusstechnik

Länge der Leitung

15 m

Anzahl der Leitungsadern

8

Aderquerschnitt

0,21 mm2

Durchmesser der Leitung

5,7 mm

Biegeradius (fest)

5 x Ø-Leitung

Biegeradius (bewegt)

10 x Ø-Leitung

Farbe des Leitungsmantels

schwarz

Werkstoff des Leitungsmantels

PVC

Mechanische Daten - Steckverbinder Seite A

Steckverbindertyp

Kupplung, M12

Bauform

abgewinkelt

Codierung des Steckers

A

Verriegelung des Steckers

Schraubverriegelung

Werkstoff der Verschraubung

Metall, V4A

Werkstoff des Griffkörpers

Kunststoff, TPU

Farbe des Griffkörpers

schwarz

Umgebungsbedingungen

Schutzart

IP65

IP67

IP69K

Umgebungstemperatur (Steckverbinder)

-25 ... +90 °C

Umgebungstemperatur (fest)

-30 ... +105 °C

Umgebungstemperatur (bewegt)

-10 ... +105 °C

Elektrische Daten

Thermischer Dauerstrom

2 A

Bemessungsbetriebsspannung

30 VAC

Bemessungsbetriebsspannung

30 VDC

Bemessungsbetriebsstrom

2.000 mA

Kontaktbelegung

PIN 1

braun

PIN 2

weiß

PIN 3

blau

PIN 4

schwarz

PIN 5

grau

PIN 6

violett

PIN 7

rot

PIN 8

rosa


Schmersal France SAS, BP 18, 38181 Seyssins Cedex

Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Generiert am: 25.09.2025, 04:39