A-K8P-M12-S-W-15M-BK-1-X-A-4-69-VA
Varenummer:
103015608
A-K8P-M12-S-W-15M-BK-1-X-A-4-69-VA
Varenummer:
103015608
Downloads
TraceParts
CAD Data
ePlan
Data
CADENAS
CAD Data
SISTEMA
Data
Produkt-typebetegnelse: (1)-(2)-(3)-(4)-(5)-(6)-(7)-(8)-(9)-(10)-(11)-(12)-(13)-(14) |
(1) | |
A | ferdigkoplet kabel |
AHT | Interkonnektor |
AIE | Konnektor uten kabel |
(2)a | |
K | Kopling |
KK | Kopling - Kopling |
S | Stik |
SS | Stik - Stik |
SK | Stik - Kopling |
(2)b | |
3P | 3-polet |
4P | 4-polet |
5P | 5-polet |
6P | 6-polet |
7P | 7-polet |
8P | 8-polet |
9P | 9-polet |
10P | 10-polet |
11P | 11-polet |
12P | 12-polet |
23P | 23-polet |
2P+PE | 2-polet + PE |
3P+PE | 3-polet + PE |
(3) | |
M8 | M8 / rund 8 mm |
M12 | M12 |
M18 | M18 |
M23 | M23 |
DIN43650 | DIN 43650 |
(4) | |
R | Forriglingssperre |
S | Slruelås |
(5) | |
G | rett |
W | vinklet |
(6) | |
X | uten |
0.3M | 0,3 m |
0,5M | 0,5 m |
1M | 1 m |
1,5M | 1,5 m |
2M | 2 m |
2.5M | 2,5 m |
3M | 3 m |
5M | 5 m |
10M | 10 m |
15M | 15 m |
20M | 20 m |
(7) | |
X | uten |
BK | Svart |
GY | Grå |
OG | Oransje |
(8) | |
X | - |
1 | PVC |
2 | PUR |
3 | gummi |
4 | Silikon |
5 | PTFE |
(9) | |
X | Nøytral |
1LP | 1x LED - PNP |
2LP | 2x LED - PNP |
3LP | 3x LED - PNP |
(10) | |
X | uten |
A | B-kodet |
B | B-kodet |
(11) | |
1 | uten |
2 | UL |
3 | CSA |
4 | USA/CAN |
(12) | |
69 | IP69K |
(13) | |
VA | Materiale gjenger / rillemutter rustfritt stål (VA) |
(14) | |
075 | 0,75 mm² kabeldimensjon |
Ikke alle mulige maskiner med denne typenøkkelen kan leveres og/eller er teknisk omsettelige.
- 15 m
- ferdigkoplet kabel
- 8-polet
Bestillingsinformasjon
Produkt-typebetegnelse |
A-K8P-M12-S-W-15M-BK-1-X-A-4-69-VA |
Artikkelnummer (bestillingsnummer) |
103015608 |
EAN (European Article Number) |
4030661500812 |
eCl@ss-nummer, versjon 12.0 |
27-06-03-11 |
eCl@ss-nummer, versjon 11.0 |
27-06-03-11 |
eCl@ss-nummer, versjon 9.0 |
27-06-03-11 |
ETIM-nummer, versjon 7.0 |
EC001855 |
ETIM-nummer, versjon 6.0 |
EC001855 |
Gobale egenskaper
Standard |
EN IEC 61076-2-101 |
Bruttovekt |
741 g |
Gobale egenskaper - Karakteristikker
Kompatibel med kjede bak |
Ja |
Antall poler |
8 |
Antall ledere |
8 |
Mekaniske data
Tiltrekkingsmoment, maksimum |
0,4 Nm |
Mechanical data - Connection technique
Lengde for kabel |
15 m |
Number of cable wires |
8 |
Ledertverrsnitt |
0,21 mm2 |
Cable diameter |
5,7 mm |
Bending radius (fixed) |
5 x Ø-cable |
Bending radius (repeated) |
10 x Ø-cable |
Farge på ledningskappen |
svart |
Materiale for kabelmantel |
PVC |
Mekaniske data - Stikkontakt side A
Connector typ |
Female connector, M12 |
Design |
angled |
Connector coding |
A |
Connector latching |
Screw locking |
Material of the gland |
Metal, V4A |
Material of the handle |
Plastic, TPU |
Colour of the handle |
Black |
Omgivelsesbetingelser
Tetthetsgrad |
IP65 IP67 IP69K |
Arbeidstempratur (stikkontakt) |
-25 ... +90 °C |
Omgivelsestemperatur (fast) |
-30 ... +105 °C |
Arbeidstempratur (flyttet) |
-10 ... +105 °C |
Elektriske data
Termisk teststrøm |
2 A |
Merkespenning |
30 VAC |
Merkespenning |
30 VDC |
driftssstrøm |
2.000 mA |
Pin-tildeling
PIN 1 |
Brun |
PIN 2 |
Hvit |
PIN 3 |
Blå |
PIN 4 |
Svart |
PIN 5 |
Grå |
PIN 6 |
fiolett |
PIN 7 |
rød |
PIN 8 |
Rosa |
Produktbilde (enkelt katalogbilde)
Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 20.09.2025, 12:03