STP02.1.1
Artikelnummer:
101022865
STP02.1.1
Artikelnummer:
101022865
Downloads
TraceParts
CAD-Daten
ePLAN
Daten
CADENAS
CAD-Daten
SISTEMA
Daten
- without Spacer ring
- Welding construction with threaded holes for floor fixation
- with height adjustment
Ordering data
Product type description |
STP02.1.1 |
Article number (order number) |
101022865 |
EAN (European Article Number) |
4250116203390 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-37-12-92 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-37-12-92 |
eCl@ss number, version 9.0 |
27-37-92-13 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002024 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002024 |
General data
Housing material |
Stahl |
Housing coating material |
pulverbeschichtet |
Colour of the housing |
RAL 7016 |
Gross weight |
25.000 g |
Note |
Geeignet für Zweihandbedienpult vom Typ: SEPG 05.3, SEPK 02.0, SEP 01.0, SEP 01.4, SEP 07.0 |
General data - Features
Spacer ring |
Ja |
Height adjustment |
Ja |
Mechanical data - Dimensions
Width |
500 mm |
Height, minimum |
735 mm |
Height, maximum |
960 mm |
Depth |
500 mm |
Sprachfilter
Datenblatt
Betriebsanleitung und Konformitätserklärung
Download der aktuellen Version von Adobe Reader
Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 16.06.2025, 02:49