BN 80-RZ 3,0M
BN 80-RZ 3,0M
Downloads
- with latching
- Non-contact principle
- 1 Reed contakts
- Long life
- Flat design
- Actuating distance up to 60 mm depending on actuating magnet and version
- 44 mm x 13 mm x 9 mm
- Thermoplastic enclosure
- Actuating surface marked by protrusion
Ordering data
Product type description |
BN 80-RZ 3,0M |
Article number (order number) |
101095543 |
EAN (European Article Number) |
4030661268101 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-43-02 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-01-05 |
eCl@ss number, version 9.0 |
27-27-01-05 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002544 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002544 |
General data
Working principle |
magnetisch |
Housing construction form |
Quader |
Housing material |
Kunststoff, glasfaserverstärkter Thermoplast |
Active area |
Kunststoff |
Gross weight |
64 g |
General data - Features
Latching |
Ja |
bias magnet |
Ja |
Number of snap-in contacts |
1 |
Mechanical data
Active area |
seitlich |
Actuating element |
Magnet |
Mechanical lifetime, minimum |
1.000.000.000 Operations |
Mechanical data - Switching distances
Switching distance Sn |
BP 10 = 2 … 9 mm 2 x BP 10 = 2 … 13 mm 0 mm … 60 mm BP 6S = 4 … 18 mm BP 7S = 6 … 22 mm BP 10S = 10 … 30 mm 2 x BP 10S = 12 … 36 mm BP 15S = 12 … 30 mm 2 x BP 15S = 13 … 38 mm BP 34S = 20 … 50 mm 2 x BP 34S = 22 … 60 mm BP 20S = 10 ... 38 mm BP 31S = 12 ... 40 mm BP 11S = 10 ... 30 mm BP 12S = 10 ... 34 mm |
Note (Switching distance Sn) |
Schaltabstand bis zu 60 mm, abhängig vom Betätigungsmagnet und Ausführung |
Note (switching distance) |
Alle Angaben der Schaltabstände gemäß EN IEC 60947-5-2 |
Repeat accuracy R |
0,3 mm |
Mechanical data - Connection technique
Length of cable |
3 m |
Termination |
Anschlussleitung |
Number of cable wires |
2 |
Wire cross-section |
0,25 mm2 |
Wire cross-section |
23 AWG |
Material of the Cable mantle |
PVC |
Cable type |
LiYY |
Mechanical data - Dimensions
Length of sensor |
9 mm |
Width of sensor |
44 mm |
Height of sensor |
13 mm |
Ambient conditions
Degree of protection |
IP67 |
Ambient temperature |
-25 ... +75 °C |
Restistance to shock |
15 g, sinusförmige Schwingung |
Resistant to vibration |
15 g, sinusförmige Schwingung |
Electrical data
Switching voltage, maximum |
200 VAC |
Switching voltage, maximum |
200 VDC |
Switching current, maximum |
1,5 A |
Switching capacity, maximum |
30 W |
Switching capacity, maximum |
30 VA |
Switching principle |
Rastend |
Bounce duration, maximum |
0,5 ms |
Maximum switching time close (NO) |
2 ms |
Maximum switching time open (NC) |
0,07 ms |
Scope of delivery
Scope of delivery |
Der Betätiger ist nicht im Lieferumfang enthalten. |
Accessory
Recommendation (actuator) |
BP 10 S BP 15 S BP 34 S BP 20 S BP 31 S BP 11 S BP 12 S BP 6 S BP 7 S 2x BP 15 S 2x BP 34 S |
Note
Note (General) |
Die Öffner- oder Schließerfunktion ist abhängig von der Betätigungsrichtung, dem Betätigungsmagneten und der Polung des Betätigungsmagneten. |
Sprachfilter
Datenblatt
Betriebsanleitung und Konformitätserklärung
EU Konformitätserklärung
Info
Download der aktuellen Version von Adobe Reader
Produktbild (Katalogeinzelphoto )
Maßzeichnung Grundgerät
Kontaktbild
Kennliniendiagramm
Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 22.09.2025, 09:32