MP-AZM150-1
Artikelnummer:
153046398
MP-AZM150-1
Artikelnummer:
153046398
- Mounting plate for easy and quick assembly
- Metall, painted
Ordering data
Product type description |
MP-AZM150-1 |
Article number (order number) |
153046398 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-92 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-92 |
eCl@ss number, version 9.0 |
27-27-26-92 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002594 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002594 |
General data
Material |
Stahl |
Colour of the product |
schwarz |
Gross weight |
273 g |
Mechanical data - Dimensions
Width |
40 mm |
Height |
155 mm |
Depth |
5 mm |
Scope of delivery
Scope of delivery of mounting material |
4 x Zylinderkopfschraube M5 x 45 1 x Madenschraube M5 x 8 4x Unterlegscheiben |
Sprachfilter
Datenblatt
Betriebsanleitung und Konformitätserklärung
Download der aktuellen Version von Adobe Reader
Produktbild (Katalogeinzelphoto )
Maßzeichnung Betätiger
Montagebeispiel
Montagebeispiel
Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 22.09.2025, 09:29