IFL 4-6620-10P
IFL 4-6620-10P
Downloads
Product type description: IFL (1)-(2)-(3)(4)(5)(6) |
(1) | |
0,8 | Switching distance 0.8 mm |
(2) | |
4 | cylinder, smooth, Ø 4 mm |
(3) | |
01 | Opener (NC) |
10 | Normally open contact (NO) |
11 | 1 NO contact / 1 NC contact antivalent |
(4) | |
without | Cable |
ST | Male connector |
(5) | |
without | Standard connector version |
2 | Alternative conector version |
(6) | |
N | n-type |
P | p-type |
- Design Ø 4 mm
Ordering data
Product type description |
IFL 4-6620-10P |
Article number (order number) |
101098561 |
EAN (European Article Number) |
4030661041391 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-40-01 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-01-01 |
eCl@ss number, version 9.0 |
27-27-01-01 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002714 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002714 |
General data
Standards |
DIN VDE 0660-208 EN IEC 60947-5-2 |
Housing construction form |
Quader |
Installation conditions (mechanical) |
auf Metall aufbaubar |
Housing material |
Kunststoff |
Active area |
Kunststoff |
Material of the terminal fixing |
Kunststoff |
Gross weight |
52 g |
General data - Features
Integral system diagnostics, status |
Ja |
Cable sleeve |
Nein |
Number of cable wires |
3 |
Mechanical data - Switching distances
Nominal switching distance Sn |
4 mm |
Note (switching distance) |
Alle Angaben der Schaltabstände gemäß EN IEC 60947-5-2 |
Mechanical data - Connection technique
Length of cable |
2 m |
Termination |
Kabel |
Number of cable wires |
3 |
Wire cross-section |
0,14 mm2 |
Material of the Cable mantle |
PVC |
Mechanical data - Dimensions
Diameter of sensor |
4 mm |
Length of sensor |
55 mm |
Width of sensor |
26 mm |
Height of sensor |
9 mm |
Ambient conditions
Degree of protection |
IP67 |
Resistance to vibrations |
10 … 55 Hz, Amplitude 1 mm |
Restistance to shock |
30 g / 11 ms |
Protection class |
II |
Electrical data
Type of voltage range |
DC |
No-load supply current I0, typical |
1,7 mA |
Operating current |
300 mA |
Switching element |
Schließer (NO) |
Protection circuit integrated |
Induktionsschutz Verpolungsschutz Überlastschutz Kurzschlussschutz (getaktet) |
Switching frequency, approx. |
700 Hz |
Electrical data - Digital Output
Voltage drop Ud, maximum |
1 V |
Current at Voltage drop Ud |
0,2 A |
Design of control elements |
p-schaltend |
Status indication
Note (Integral System Diagnostics, status ) |
gelbe LED |
Sprachfilter
Datenblatt
Betriebsanleitung (Beiblatt/Kurzanleitung)
EU Konformitätserklärung
Download der aktuellen Version von Adobe Reader
Produktbild (Katalogeinzelphoto )
Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 26.06.2025, 23:57