M. 441-11Y-T-1276-2
Artikelnummer:
101103236
M. 441-11Y-T-1276-2
Artikelnummer:
101103236
Downloads
TraceParts
CAD-Daten
ePLAN
Daten
CADENAS
CAD-Daten
SISTEMA
Daten
- Metal enclosure
- 2 Contacts
- 106 mm x 99 mm x 63 mm ( basic component)
- Suitable for heavy duty
Ordering data
Product type description |
M. 441-11Y-T-1276-2 |
Article number (order number) |
101103236 |
EAN (European Article Number) |
4030661032009 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-06-01 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-06-01 |
eCl@ss number, version 9.0 |
27-27-06-01 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000030 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000030 |
Approvals - Standards
Certificates |
CCC |
General data
Standards |
EN IEC 60947-5-1 |
Working principle |
mechanisch |
Housing material |
Grauguss, verzinkt |
Housing coating material |
lackiert |
Gross weight |
1.450 g |
General data - Features
Number of normally closed (NC) |
1 |
Number of normally open (NO) |
1 |
Safety classification - Safety outputs
B10D Normally-closed contact (NC) |
2.000.000 Operations |
Mechanical data
Roller material |
Messing (Me) |
Mechanical lifetime, minimum |
10.000.000 Operations |
Contact opening |
2 x 6 mm |
Actuation direction |
Rechts- und linksdrehend je 60° |
Mechanical data - Connection technique
Termination |
Schraubanschluss M20 x 1.5 |
Cable section, minimum |
1,5 mm² |
Cable section, maximum |
2,5 mm² |
Mechanical data - Dimensions
Length of sensor |
63 mm |
Width of sensor |
106 mm |
Height of sensor |
99 mm |
Ambient conditions
Degree of protection |
IP65 |
Ambient temperature |
-30 ... +90 °C |
Ambient conditions - Insulation values
Rated insulation voltage Ui |
250 VAC |
Rated impulse withstand voltage Uimp |
4 kV |
Electrical data
Thermal test current |
16 A |
Utilisation category AC-15 |
230 VAC |
Utilisation category AC-15 |
4 A |
Switching element |
Schließer (NO), Öffner (NC) |
Switching principle |
Sprungschaltung |
Maximale Schalthäufigkeit |
3.000 /h |
Material of the contacts, electrical |
AgSn0 |
Sprachfilter
Datenblatt
CCC-Zertifikat
Download der aktuellen Version von Adobe Reader
Produktbild (Katalogeinzelphoto )
Maßzeichnung Grundgerät
EU-Konformitätserklärung
EU-Konformitätserklärung | ![]() |
Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Erklärung: | Hiermit erklären wir, dass die nachfolgend aufgeführten Bauteile aufgrund der Konzipierung und Bauart den Anforderungen der unten angeführten Europäischen Richtlinien entsprechen. |
Bezeichnung des Bauteils: | T/M 441 |
Typ: | siehe Typenschlüssel |
Beschreibung des Bauteils: | Positions- und Endschalter |
Einschlägige Richtlinien: | Niederspannungsrichtlinie | 2014/35/EU |
RoHS-Richtlinie | 2011/65/EU |
Angewandte Normen: | DIN EN 60947-5-1:2010 |
Bevollmächtigter für die Zusammenstellung der technischen Unterlagen: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Ort und Datum der Ausstellung: | Wuppertal, 3. April 2017 |
![]() |
Rechtsverbindliche Unterschrift Philip Schmersal Geschäftsführer |
Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 03.09.2025, 01:58