schmersal_s_icon.png

M. 441-11Y-T-1276-2

Número de artigo: 101103236

Descargas

Trace Parts Dados CAD
ePLAN Dados
CADENAS Ficheiros CAD
SISTEMA Dados
  • invólucro metálico
  • 2 Contactos
  • 106 mm x 99 mm x 63 mm ( componente básico)
  • Adequado para aplicações pesadas

Dados para encomenda

Descrição do tipo de produtos

M. 441-11Y-T-1276-2

Número de artigo (Número de encomenda)

101103236

EAN (European Article Number)

4030661032009

Número eCl@ss, versão 12.0

27-27-06-01

Número eCl@ss, versão 11.0

27-27-06-01

Número eCl@ss, versão 9.0

27-27-06-01

Número ETIM, versão 7.0

EC000030

Número ETIM, versão 6.0

EC000030

Homologações - Instruções

Certificados

CCC

Propriedades globais

Instruções

EN IEC 60947-5-1

Princípio ativo

mecânico

Material do invólucro

Ferro fundido cinzento, galvanizado

Material do revestimento do compartimento

pintura de fábrica

Peso bruto

1.450 g

Propriedades globais - Características

Número de normalmente fechados

1

Número de normalmente abertos

1

Classificação - saídas de segurança

B10D Contacto normalmente fechado (NC)

2.000.000 Schaltspiele

Dados mecânicos

material do rolete

Latão

Resistência mecânica, Mínimo

10.000.000 Schaltspiele

Extensão da abertura dos contactos

2 x 6 mm

Atuadores direção

cada vez 60° rotação à direita e à esquerda

Dados mecânicos - Tecnologia conectiva

Tipo de conexão

Ligação por parafuso M20 x 1.5

Secção dos cabos de conexão, mínimo

1,5 mm²

Secção dos cabos de conexão, máximo

2,5 mm²

Dados mecânicos - dimensões

Comprimento de sensor

63 mm

Largura de sensor

106 mm

Altura do sensor

99 mm

Ambiente

Tipo de proteção

IP65

Temperatura ambiente

-30 ... +90 °C

Ambiente - Parâmetros de isolamento

Tensão calculada de isolamento Ui

250 VAC

Medição da rigidez dielétrica da tensão máxima Uimp

4 kV

Dados elétricos

Corrente de ensaio térmico

16 A

Categoria de aplicação AC-15

230 VAC

Categoria de aplicação AC-15

4 A

Elemento de comutação

Contacto normalmente fechado/contacto normalmente aberto (NA/NO)

Princípio de comutação

Comutação de ação rápida

Frequência máxima de comutação

3.000 /h

Material dos contactos, elétrico

AgSn0

Filtro de idioma

Faça download da versão mais recente do Adobe Reader

Declaração UE de conformidade
EU Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Original



K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives.
Name of the component:T/M 441
Type:See ordering code
Description of the component:Position and limit switches
Relevant Directives:Low Voltage Directive2014/35/EU
 RoHS-Directive2011/65/EU
Applied standards:DIN EN 60947-5-1:2010
Person authorised for the compilation of the technical documentation:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Place and date of issue:Wuppertal, April 3, 2017
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director

Schmersal Ibérica, S.L., Rambla P. Catalanes, Nº 12, 08800 Vilanova i la Geltrú

Os dados e informações anteriores foram verificados cuidadosamente. As imagens podem ser diferentes do original. Mais informações técnicas podem ser encontradas nos manuais de instruções. Sujeito a modificações técnicas e erros.

Gerado em 30/09/2025, 01:02