IFL-N-4-12M-01STP
Artikelnummer:
101146971
IFL-N-4-12M-01STP
Artikelnummer:
101146971
Downloads
TraceParts
CAD-Daten
ePLAN
Daten
CADENAS
CAD-Daten
SISTEMA
Daten
Produkt-Typbezeichnung: IFL (1)-(2)(3)-(4)(5)(6)(7)(8)-(9) |
(1) | |
2 | Schaltabstand 2 mm |
4 | Schaltabstand 4 mm |
B | bedingt bündig einbaubar |
(2) | |
12 | Zylinder, Gewinde M12, Metall |
120 | Zylinder, Gewinde M12, Kunststoff |
(3) | |
ohne | Standard Bauform |
M | Miniatur Bauform |
L | Lange Bauform |
(4) | |
01 | Öffner (NC) |
10 | Schließer (NO) |
10/01 | Schließer (NO) / Öffner (NC) mit Anschlussraum |
11 | Schließer (NO) / Öffner (NC) antivalent |
(5) | |
ohne | Kabel |
ST | Stecker |
T | Leitung mit Tülle |
(6) | |
ohne | Standard Steckerversion |
2 | Alternative Steckerversion |
(7) | |
N | n-schaltend |
P | p-schaltend |
(8) | |
K | Kurzschlussschutz |
1 | getaktet |
(9) | |
2033 | Edelstahlgehäuse |
Nicht alle nach diesem Typenschlüssel möglichen Geräte sind lieferbar und/oder technisch umsetzbar.
- Design M12
Ordering data
Product type description |
IFL-N-4-12M-01STP |
Article number (order number) |
101146971 |
EAN (European Article Number) |
4030661140827 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-40-01 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-01-01 |
eCl@ss number, version 9.0 |
27-27-01-01 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002714 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002714 |
General data
Standards |
DIN VDE 0660-208 EN IEC 60947-5-2 |
Housing construction form |
Zylinder, Gewinde |
Housing material |
Messing |
Active area |
Kunststoff |
Material of the nuts |
Messing, vernickelt |
Gross weight |
22 g |
General data - Features
Integral system diagnostics, status |
Ja |
Number of cable wires |
3 |
Mechanical data - Switching distances
Note (switching distance) |
Alle Angaben der Schaltabstände gemäß EN IEC 60947-5-2 |
Mechanical data - Connection technique
Length of cable |
2 m |
Mechanical data - Dimensions
ISO thread of the sensor |
M12 |
Ambient conditions
Degree of protection |
IP67 |
Ambient temperature |
-25 ... +70 °C |
Resistance to vibrations |
10 … 55 Hz, Amplitude 1 mm |
Restistance to shock |
30 g / 11 ms |
Protection class |
II |
Electrical data
Operating current |
200 mA |
Protection circuit integrated |
Kurzschlussschutz |
Status indication
Note (Integral System Diagnostics, status ) |
gelbe LED |
Sprachfilter
Datenblatt
Betriebsanleitung (Beiblatt/Kurzanleitung)
EU Konformitätserklärung
Download der aktuellen Version von Adobe Reader
Produktbild (Katalogeinzelphoto )
Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 02.09.2025, 00:27