schmersal_s_icon.png

IFL-N-4-12M-01STP

Varenummer: 101146971

Downloads

TraceParts CAD Data
ePlan Data
CADENAS CAD Data
SISTEMA Data
Produkt-typebetegnelse:

IFL (1)-(2)(3)-(4)(5)(6)(7)(8)-(9)


(1)
2Bryterdistanse 2 mm
4Bryterdistanse 4 mm
BKvasi-innkapslingsbar

(2)
12sylinder, gjenget M12, metall
120sylinder, gjenget M12, plast

(3)
utenStandard konstruksjonsform
Mminiatyregeme
LLang utforming

(4)
01Åpner (NC)
10Normalt åpen kontakt (NO)
10/01Lukker (NO) / åpner (NC) med koblingsrom
11Normalt åpen kontakt (NO) / normalt lukket kontakt (NC) antivalent

(5)
utenKabel
STStik
TLeder med strekkavlastning

(6)
utenStandard innplugging
2Alternativ innplugging

(7)
Nn-type
Pp-type

(8)
KMaks. sikringsytelse
1pulsert

(9)
2033Rustfri stålmantel
Ikke alle mulige maskiner med denne typenøkkelen kan leveres og/eller er teknisk omsettelige.
  • Konstruksjon M12

Bestillingsinformasjon

Produkt-typebetegnelse

IFL-N-4-12M-01STP

Artikkelnummer (bestillingsnummer)

101146971

EAN (European Article Number)

4030661140827

eCl@ss-nummer, versjon 12.0

27-27-40-01

eCl@ss-nummer, versjon 11.0

27-27-01-01

eCl@ss-nummer, versjon 9.0

27-27-01-01

ETIM-nummer, versjon 7.0

EC002714

ETIM-nummer, versjon 6.0

EC002714

Gobale egenskaper

Standard

DIN VDE 0660-208

EN IEC 60947-5-2

Huskonstruksjonsform

sylinder, gjenget

Kapslingsmateriale

Messing

Aktivt område

Plast

Materiale for muttrene

nikkelbelagt messing

Bruttovekt

22 g

Gobale egenskaper - Karakteristikker

Integrert indikator, status

Ja

Antall ledere

3

Mechanical data - Switching distances

Merk (bryterdistanse)

All switching distances in accordance EN IEC 60947-5-2

Mechanical data - Connection technique

Lengde for kabel

2 m

Mekaniske data - mål

ISO-gjenger på sensor

M12

Omgivelsesbetingelser

Tetthetsgrad

IP67

Arbeidstempratur

-25 ... +70 °C

Resistent mot vibrasjoner iht. EN 60068-2-6

10 … 55 Hz, Amplitude 1 mm

sjokkresitanse

30 g / 11 ms

Protection class

II

Elektriske data

driftssstrøm

200 mA

Beskyttelseskabling integrert

Maks. sikringsytelse

Statusvisning

Note (Integral System Diagnostics, status )

gul lysdiode


Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda

Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.

Generert til 05.08.2025, 18:53