BNS 36-11/01ZG-L 5,0M
BNS 36-11/01ZG-L 5,0M
Produkt-Typbezeichnung: BNS 36-(1)(2)Z(3)-(4)-(5) |
(1) | |
11 | 1 Schließer (NO) / 1 Öffner (NC) |
02 | 2 Öffner (NC) |
(2) | |
ohne | ohne Diagnoseausgang |
/01 | 1 Öffner (NC) |
10 | 1 Schließer (NO) |
(3) | |
ohne | ohne LED-Zustandsanzeige |
G | mit LED-Zustandsanzeige |
(4) | |
ohne | Anschlussleitung |
ST | mit Stecker |
(5) | |
L | links angeschlagene Tür |
R | rechts angeschlagene Tür |
(6) | |
2750 | Ausführung mit erhöhtem Schaltabstand (in Verbindung mit Betätiger BPS 36-1-2750 bzw. BPS 36-2-2750) |
- Thermoplastic enclosure
- Long life
- no mechanical wear
- 88 mm x 25 mm x 13 mm
- Concealed mounting possible
- Insensitive to transverse misalignment
- Insensitive to soiling
Ordering data
Product type description |
BNS 36-11/01ZG-L 5,0M |
Article number (order number) |
101199594 |
EAN (European Article Number) |
4030661366753 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-44-01 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-24-02 |
eCl@ss number, version 9.0 |
27-27-24-02 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002544 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002544 |
Approvals - Standards
Certificates |
cULus |
General data
Standards |
BG-GS-ET-14 EN IEC 60947-5-3 |
Coding level according to EN ISO 14119 |
gering |
Working principle |
magnetisch |
Installation conditions (mechanical) |
quasibündig |
Housing material |
Kunststoff, glasfaserverstärkter Thermoplast |
Gross weight |
222 g |
General data - Features
Coding |
Ja |
Integral system diagnostics, status |
Ja |
Number of normally closed (NC) |
2 |
Number of safety contacts |
2 |
Safety classification |
Vorschriften |
EN ISO 13849-1 |
Mission time |
20 Year(s) |
Safety classification - Safety outputs
B10D- Value Normally-closed contact/Normally open contact (NC/NO) |
25.000.000 Operations |
Mechanical data
Actuating element |
Magnet |
Door hinge |
Links |
Direction of motion |
Frontal zur aktiven Fläche |
Mechanical data - Switching distances
Note (Switching distance Sn) |
Axialer Versatz Sicherheits-Sensor und Betätiger tolerieren einen horizontalen und vertikalen Versatz zueinander. Der mögliche Versatz ist abhängig vom Abstand der aktiven Flächen von Sensor und Betätiger. Innerhalb des Toleranzbereiches ist der Sensor aktiv geschaltet. |
Assured switching distance "ON" Sao |
7 mm |
Assured switching distance "OFF" Sar |
17 mm |
Note (switching distance) |
Alle Angaben der Schaltabstände gemäß EN IEC 60947-5-3 |
Mechanical data - Connection technique
Length of cable |
5 m |
Termination |
Leitung |
Number of cable wires |
6 |
Wire cross-section |
0,25 mm2 |
Wire cross-section |
30 AWG |
Material of the Cable mantle |
PVC |
Mechanical data - Dimensions
Length of sensor |
13 mm |
Width of sensor |
88 mm |
Height of sensor |
25 mm |
Ambient conditions
Degree of protection |
IP67 |
Ambient temperature |
-25 ... +70 °C |
Storage and transport temperature |
-25 ... +70 °C |
Resistance to vibrations |
10 … 55 Hz, Amplitude 1 mm |
Restistance to shock |
30 g / 11 ms |
Electrical data
Switching voltage, maximum |
24 VDC |
Switching current, maximum |
0,01 A |
Switching capacity, maximum |
0,24 W |
Switching element |
1 Schließer (NO), 2 Öffner (NC) |
Switching frequency, maximum |
5 Hz |
Status indication
Note (Integral System Diagnostics, status ) |
LED leuchtet, wenn die Schutztür geschlossen ist. |
Scope of delivery
Scope of delivery |
Der Betätiger ist nicht im Lieferumfang enthalten. |
Accessory
Recommendation (actuator) |
BPS 36-2 BPS 36-1 |
Recommended safety switchgear |
SRB-E-301ST SRB-E-201LC |
Note
Note (General) |
Darstellung der Kontaktsymbole bei geschlossener Schutzeinrichtung. Die Kontaktbelegungen bei den Ausführungen mit oder ohne LED sind identisch. |
Sprachfilter
Datenblatt
Betriebsanleitung und Konformitätserklärung
UL-Zertifikat
SISTEMA-VDMA Bibliothek/Library
Download der aktuellen Version von Adobe Reader
Produktbild (Katalogeinzelphoto )
Maßzeichnung Grundgerät
Kontaktbild
Kennliniendiagramm
Kennliniendiagramm
EU-Konformitätserklärung | ![]() |
Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Erklärung: | Hiermit erklären wir, dass die nachfolgend aufgeführten Bauteile aufgrund der Konzipierung und Bauart den Anforderungen der unten angeführten Europäischen Richtlinien entsprechen. |
Bezeichnung des Bauteils: | BNS 36 |
Typ: | siehe Typenschlüssel |
Beschreibung des Bauteils: | Codierter magnetisch wirkender Sicherheits-Sensor in Verbindung mit den Schmersal Auswerteinheiten SRB(-E) / PROTECT-SELECT / PSC1 oder einer vergleichbaren sicherheitsgerichteten Steuerung, die den Anforderungen der EN 60947-5-3 genügt. |
Einschlägige Richtlinien: | Maschinenrichtlinie | 2006/42/EG |
RoHS-Richtlinie | 2011/65/EU |
Angewandte Normen: | EN 60947-5-3:2013 EN ISO 14119:2013 |
Bevollmächtigter für die Zusammenstellung der technischen Unterlagen: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Ort und Datum der Ausstellung: | Wuppertal, 16. November 2022 |
![]() |
Rechtsverbindliche Unterschrift Philip Schmersal Geschäftsführer |
UK Declaration of Conformity | ![]() |
Company: | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Declaration: | We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom. |
Name of the component: | BNS 36 |
Type: | See ordering code |
Description of the component: | Coded safety-sensor with magnetic operating principle in combination with the SRB(-E) / PROTECT-SELECT / PSC1 safety-monitoring modules from Schmersal or an equivalent safety-oriented control system fulfilling the requirements of the EN 60947-5-3. |
Relevant legislation: | Supply of Machinery (Safety) Regulations | 2008 |
The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations | 2012 |
Designated standards: | EN 60947-5-3:2013 EN ISO 14119:2013 |
UK-Importer / Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Schmersal UK Ltd. Paul Kenney Unit 1, Sparrowhawk Close Enigma Business Park Malvern, Worcestershire, WR14 1GL |
Place and date of issue: | Wuppertal, November 16, 2022 |
![]() |
Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 01.09.2025, 18:22