AZ/AZM 200-B40-RTAG1P1
AZ/AZM 200-B40-RTAG1P1
Downloads
- One-hand emergency exit,
even in de-energised condition - Actuator for hinged and movable safety guards, especially for hinged doors with overlapping hinge
- Easy and intuitive operation
- With door detection sensor T
- No risk of injury from protruding actuator
- No supplementary door handles required
- Does not protrude into the door opening
- Various handles available
- Can be fitted with or without emergency exit
Ordering data
Product type description |
AZ/AZM 200-B40-RTAG1P1 |
Article number (order number) |
101208845 |
EAN (European Article Number) |
4030661396637 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss number, version 9.0 |
27-27-26-06 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001487 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001487 |
Approvals - Standards
Note |
Zertifizierung in Verbindung mit den Geräten AZ/AZM 200 |
General data
Housing material |
Kunststoff, glasfaserverstärkter Thermoplast, selbstverlöschend |
Material of the actuator |
Zink-Druckguss |
Material of the operators |
Aluminium, kunststoffbeschichtet |
Emergency exit material |
Metall, kunststoffummantelt |
Gross weight |
1.445 g |
General data - Features
Emergency exit |
Ja |
Door detection sensor |
Ja |
Mechanical data
Grip |
Türgriff |
Mechanical life, minimum |
1.000.000 Operations |
Door hinge |
Rechts |
Holding force FZh in accordance with EN ISO 14119 |
2.000 N |
Holding force Fmax, maximum |
2.600 N |
Actuator mounted |
Außen |
Mechanical data - Dimensions
Length of the actuator |
60 mm |
Width of the actuator |
230 mm |
Height of the actuator |
115 mm |
Length of the emergency exit |
60 mm |
Width of the emergency exit |
115 mm |
Height of the emergency exit |
115 mm |
Scope of delivery
Scope of delivery |
Sicherheitsschalter/ -zuhaltung und Betätigereinheit sind separat zu bestellen. |
Sprachfilter
Datenblatt
Montage- und Anschlussanleitung
Betriebsanleitung und Konformitätserklärung
Download der aktuellen Version von Adobe Reader
Produktbild (Katalogeinzelphoto )
Maßzeichnung Grundgerät
Produktbild (Pressefoto )
Montagebeispiel
EU-Konformitätserklärung | ![]() |
Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Erklärung: | Hiermit erklären wir, dass die nachfolgend aufgeführten Bauteile aufgrund der Konzipierung und Bauart den Anforderungen der unten angeführten Europäischen Richtlinien entsprechen. |
Bezeichnung des Bauteils: | AZ 200 |
Typ: | siehe Typenschlüssel |
Beschreibung des Bauteils: | Sicherheitsschalter für Sicherheitsfunktionen |
Einschlägige Richtlinien: | Maschinenrichtlinie | 2006/42/EG |
EMV-Richtlinie | 2014/30/EU | |
RoHS-Richtlinie | 2011/65/EU |
Angewandte Normen: | EN 60947-5-3:2013 ISO 14119:2013 EN ISO 13849-1:2015 EN 61508 Teile 1-7:2010 EN 62061:2005 + AC:2010 + A1:2013 + A2:2015 |
Benannte Stelle der Baumusterprüfung: | TÜV Rheinland Industrie Service GmbH Am Grauen Stein, 51105 Köln Kenn-Nr.: 0035 |
EG-Baumusterprüfbescheinigung: | 01/205/5122.02/20 |
Bevollmächtigter für die Zusammenstellung der technischen Unterlagen: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Ort und Datum der Ausstellung: | Wuppertal, 26. Februar 2020 |
![]() |
Rechtsverbindliche Unterschrift Philip Schmersal Geschäftsführer |
Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 14.03.2025, 06:26