schmersal_s_icon.png

AZ/AZM 200-B40-RTAG1P20

Artikelnummer: 101213422

Downloads

TraceParts CAD-Daten
ePLAN Daten
CADENAS CAD-Daten
SISTEMA Daten
  • One-hand emergency exit,
    even in de-energised condition
  • Actuator for hinged and movable safety guards, especially for hinged doors with overlapping hinge
  • Easy and intuitive operation
  • With door detection sensor T
  • No risk of injury from protruding actuator
  • No supplementary door handles required
  • Does not protrude into the door opening
  • Various handles available
  • Can be fitted with or without emergency exit

Ordering data

Product type description

AZ/AZM 200-B40-RTAG1P20

Article number (order number)

101213422

EAN (European Article Number)

4030661396187

eCl@ss number, version 12.0

27-27-26-06

eCl@ss number, version 11.0

27-27-26-06

eCl@ss number, version 9.0

27-27-26-06

ETIM number, version 7.0

EC001487

ETIM number, version 6.0

EC001487

Approvals - Standards

Note

Zertifizierung in Verbindung mit den Geräten AZ/AZM 200

General data

Housing material

Metall

Material of the actuator

Zink-Druckguss

Material of the operators

Aluminium, kunststoffbeschichtet

Emergency exit material

Metall, kunststoffummantelt

Gross weight

1.870 g

General data - Features

Emergency exit

Ja

Door detection sensor

Ja

Mechanical data

Grip

Türgriff

Mechanical life, minimum

1.000.000 Operations

Door hinge

Rechts

Holding force FZh in accordance with EN ISO 14119

2.000 N

Holding force Fmax, maximum

2.600 N

Actuator mounted

Außen

Mechanical data - Dimensions

Length of the actuator

60 mm

Width of the actuator

230 mm

Height of the actuator

115 mm

Length of the emergency exit

60 mm

Width of the emergency exit

115 mm

Height of the emergency exit

115 mm

Scope of delivery

Scope of delivery

Sicherheitsschalter/ -zuhaltung und Betätigereinheit sind separat zu bestellen.

EU-Konformitätserklärung
EU-Konformitätserklärung LOG_COM_lo1de01s
Original



K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Erklärung:Hiermit erklären wir, dass die nachfolgend aufgeführten Bauteile aufgrund der Konzipierung und Bauart den Anforderungen der unten angeführten Europäischen Richtlinien entsprechen.
Bezeichnung des Bauteils:AZ 200
Typ:siehe Typenschlüssel
Beschreibung des Bauteils:Sicherheitsschalter für Sicherheitsfunktionen
Einschlägige Richtlinien:Maschinenrichtlinie2006/42/EG
 EMV-Richtlinie2014/30/EU
 RoHS-Richtlinie2011/65/EU
Angewandte Normen:EN 60947-5-3:2013
ISO 14119:2013
EN ISO 13849-1:2015
EN 61508 Teile 1-7:2010
EN 62061:2005 + AC:2010 + A1:2013 + A2:2015
Benannte Stelle der Baumusterprüfung:TÜV Rheinland Industrie Service GmbH
Am Grauen Stein, 51105 Köln
Kenn-Nr.: 0035
EG-Baumusterprüfbescheinigung:01/205/5122.02/20
Bevollmächtigter für die Zusammenstellung der technischen Unterlagen:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Ort und Datum der Ausstellung:Wuppertal, 26. Februar 2020
 GRA_SIG_ksig-y24
 Rechtsverbindliche Unterschrift
Philip Schmersal
Geschäftsführer

Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220

Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Generiert am: 27.01.2025, 22:21