PH-440-ER-03
Artikelnummer:
103026838
PH-440-ER-03
Artikelnummer:
103026838
Downloads
TraceParts
CAD-Daten
ePLAN
Daten
CADENAS
CAD-Daten
SISTEMA
Daten
- Protective enclosure for SLC/SLG440
- Extremely robust protective tube made of polycarbonate
- Impact resistant - Break resistant - Scratch resistant
- Membrane and mounting angle made of stainless steel
- End plugs and cable entry made of polyamide
- Protection class IP69
- ECOLAB certified
Ordering data
Note (Delivery capacity) |
Nur in Kombination mit dem passenden SLC/SLG bestellbar. |
Product type description |
PH-440-ER-03 |
Article number (order number) |
103026838 |
EAN (European Article Number) |
4030661517186 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-27-92 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-27-92 |
eCl@ss number, version 9.0 |
27-27-27-92 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002549 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002549 |
General data
Housing material |
Polycarbonat |
Enclosure cabs material |
PA6 |
Gross weight |
2.600 g |
Mechanical data - Connection technique
Length of cable |
10 m |
Termination |
Kabelverschraubung fest integriert |
Terminal connector, Recipient |
Einbaustecker M12, 8-polig |
Terminal, Connector, Transmitter |
Einbaustecker M12, 4-polig |
Mechanical data - Dimensions
Height, minimum |
900 mm |
Height, maximum |
1.290 mm |
Diameter of the protective tube |
50 mm |
Diameter of the enclosure cabs |
60 mm |
Ambient conditions
Degree of protection |
IP69 |
Ambient temperature |
-25 ... +50 °C |
Storage and transport temperature |
-25 ... +70 °C |
Sprachfilter
Datenblatt
Betriebsanleitung und Konformitätserklärung
Broschüre
Download der aktuellen Version von Adobe Reader
Produktbild (Katalogeinzelphoto )
Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 08.09.2025, 02:53