schmersal_s_icon.png

PH-440-ER-03

Tuotenumero: 103026838

Downloads

TraceParts CAD tiedosto
ePlan Tiedot
CADENAS CAD tiedosto
SISTEMA Tiedot
  • Suojausluokka IP 69

Tilaustiedot

Note (Delivery capacity)

Can only be ordered in combination with the matching SLC/SLG.

Tuotekuvaus

PH-440-ER-03

Tuotenumero (tilausnumero)

103026838

EAN (European Article Number)

4030661517186

eCl@ss number, version 12.0

27-27-27-92

eCl@ss number, version 11.0

27-27-27-92

eCl@ss number, version 9.0

27-27-27-92

ETIM number, version 7.0

EC002549

ETIM number, version 6.0

EC002549

Yleiset ominaisuudet

Kotelon materiaali

Polycarbonate

Enclosure cabs material

PA6

Bruttopaino

2.600 g

Mekaaniset tiedot - Liitäntä

Kaapelin pituus

10 m

Pistokeliitin

Holkkitiivisteen kiinteä integrointi

Pistokeliitin, vastaanotin

Kytkentärasia, M12, 8-napainen

Pistokeliitin, lähetin

Kytkentärasia, M12 , 4-napainen

Mekaaniset tiedot - Mitat

Height, minimum

900 mm

Korkeus, maksimi

1.290 mm

Diameter of the protective tube

50 mm

Diameter of the enclosure cabs

60 mm

Ympäristöolosuhteet

Suojausluokka

IP69

Ambient temperature

-25 ... +50 °C

Storage and transport temperature

-25 ... +70 °C

Video ID: Mr-Safety-SLC440-IP69

(Vimeo)



Schmersal Finland Oy, Äyritie 12 B, 01510 Vantaa

Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.

Luotu: 17.10.2025 7.45