schmersal_s_icon.png

ELDE.N-RD-BU-WH-24VDC

Artikelnummer: 103027025

Downloads

TraceParts CAD-Daten
ePLAN Daten
CADENAS CAD-Daten
SISTEMA Daten

Ordering data

Note (Delivery capacity)

Nicht mehr lieferbar!

Product type description

ELDE.N-RD-BU-WH-24VDC

Article number (order number)

103027025

EAN (European Article Number)

4030661519487

eCl@ss number, version 12.0

27-37-12-09

eCl@ss number, version 11.0

27-37-12-09

eCl@ss number, version 9.0

27-37-12-09

ETIM number, version 7.0

EC000204

ETIM number, version 6.0

EC000204

Approvals - Standards

Certificates

cULus

General data

Standards

EN IEC 60947-5-1

EN IEC 60947-1

Versions

LED-Modul

Design

Mit integrierter LED

Installation conditions (mechanical)

beliebig

Housing material

Kunststoff, glasfaserverstärkter Thermoplast, selbstverlöschend

Gross weight

23 g

General data - Features

Integral system diagnostics, general

Ja

Mechanical data

Installation instructions

aufsteckbar

Mounting flange position

3

Mechanical data - Connection technique

Type of electrical connection

Schraubklemmen

Terminal designations

EN 50005

EN 50013

Cable section, minimum

0,5 mm², starr

0,5 mm², flexibel

Cable section, maximum

2,5 mm², starr

1,5 mm², flexibel

Mechanical data - Dimensions

Length

46 mm

Depth

60 mm

Ambient conditions

Degree of protection of clips or terminals

IP20

Ambient temperature

-25 ... +75 °C

Ambient conditions - Insulation values

Rated insulation voltage Ui

400 V

Rated impulse withstand voltage Uimp

4 kV

Electrical data

Rated operating voltage

24 VAC

Rated operating voltage

24 VDC

Contact labelling

X1 - X2

Status indication

Colour of the LED

weiß

rot

blau

Sprachfilter

Download der aktuellen Version von Adobe Reader


Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220

Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Generiert am: 23.08.2025, 14:42