schmersal_s_icon.png

HML-BL-GB

Artikelnummer: 103039526

Downloads

ePLAN Daten
SISTEMA Daten
  • hygienic design
  • 360° radiating all around
  • blue, visible sealing elements

Ordering data

Product type description

HML-BL-GB

Article number (order number)

103039526

EAN (European Article Number)

4030661617558

eCl@ss number, version 12.0

27-37-12-11

eCl@ss number, version 11.0

27-37-12-11

eCl@ss number, version 9.0

27-37-12-11

ETIM number, version 7.0

EC000223

ETIM number, version 6.0

EC000223

Approvals - Standards

Certificates

cULus

Hygiene geprüft

General data

Standards

EN IEC 60947-5-1

EN IEC 60947-1

DIN EN 1672-2

Versions

Leuchtmelder

Frontplattenmontage

Design

Rund

Flache Kalotte

Installation conditions (mechanical)

beliebig

Sealing type

Membrane

Lippendichtungen

Material of the dome

Kunststoff

Colour of the dome

gelb

Colour of the bellows

blau

Gross weight

27 g

General data - Features

Illuminable

Ja

Mounting flange

Ja

Fully insulated

Ja

Anti-torsion protection

Ja

Mechanical data

Mounting

Zentralmutter

Tightening torque of nuts, maximum

4 Nm

Mechanical data - Dimensions

Mounting height

10 mm

Note (Mounting height)

Höhe vor der Frontplatte.

Mounting depth

51 mm

Note (Mounting depth)

Tiefe hinter Frontplatte inklusiv Leuchtelement

Diameter total

44,5 mm

diameters for the actuating heads

45 mm

Mounting diameter

22,3 mm

Thickness, of the front panel, minimum

1,5 mm

Thickness of the front panel, maximum

6 mm

Spacing

65 x 65 mm

Ambient conditions

Degree of protection

IP67

IP69K

Ambient temperature

-25 ... +80 °C

Status indication

Note (Integral System Diagnostics, status )

für 24 VAC/DC

Scope of delivery

Note (scope of delivery, number and type)

Lieferumfang mit Kontaktträger SMF

Sprachfilter

Download der aktuellen Version von Adobe Reader

EU-Konformitätserklärung
EU-Konformitätserklärung LOG_COM_lo1de01s
Original



K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Erklärung:Hiermit erklären wir, dass die nachfolgend aufgeführten Bauteile aufgrund der Konzipierung und Bauart den Anforderungen der unten angeführten Europäischen Richtlinien entsprechen.
Bezeichnung des Bauteils:H-Programm
Typ:siehe Typenschlüssel
Beschreibung des Bauteils:Befehls- und Meldegeräte wahlweise als Leuchtmelder, Druck-, Leucht-, Schlagtaster bzw. -schalter, Wahlschalter bzw. Wahltaster in Verbindung mit Kontaktelement und Leuchtelementen CLP sowie Potentiometerantriebe, Stufenwahlschalter und Hauptschalter.
Einschlägige Richtlinien:Niederspannungsrichtlinie2014/35/EU
 EMV-Richtlinie2014/30/EU
 RoHS-Richtlinie2011/65/EU
Angewandte Normen:EN 60947-5-1:2017 + AC:2020
Bevollmächtigter für die Zusammenstellung der technischen Unterlagen:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Ort und Datum der Ausstellung:Wuppertal, 18. Juni 2024
 GRA_SIG_ksig-y24
 Rechtsverbindliche Unterschrift
Philip Schmersal
Geschäftsführer

Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220

Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Generiert am: 05.09.2025, 19:56