CLP110
CLP110
single elements
Snap-on mounting
Ordering data
Product type description |
CLP110 |
Article number (order number) |
103040379 |
EAN (European Article Number) |
4030661553733 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-37-13-02 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-37-13-02 |
eCl@ss number, version 9.0 |
27-37-13-02 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000041 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000041 |
General data
Versions |
Kontaktelement |
Design |
Snap-on |
Housing material |
Kunststoff |
Gross weight |
10 g |
General data - Features
Probing possible |
Ja |
Mechanical data
Mechanical life, minimum |
5.000.000 Operations |
Mounting |
Kontaktträger |
Mechanical data - Connection technique
Termination |
Schraubklemmen |
Cable section, minimum |
0,5 mm², starr 0,5 mm², flexibel |
Cable section, maximum |
2,5 mm², starr 1,5 mm², flexibel |
Note |
Alle Angaben einschließlich Aderendhülsen. |
Tightening torque of Clips |
1 Nm |
Mechanical data - Dimensions
Length |
44 mm |
Width |
9 mm |
Height |
27 mm |
Ambient conditions
Degree of protection of the switch rooms |
IP40 |
Degree of protection of clips or terminals |
IP20 |
Ambient conditions - Insulation values
Rated insulation voltage Ui |
500 V |
Rated impulse withstand voltage Uimp |
2,5 kV |
Electrical data
Thermal test current |
6 A |
Utilisation category AC-15 |
250 VAC |
Utilisation category AC-15 |
6 A |
Utilisation category DC-13 |
24 VDC |
Utilisation category DC-13 |
3 A |
Suitable for low-voltages |
≥ 5 V / ≥ 1 mA |
Switching element |
Schließer (NO) |
Note (Switching element) |
grün (= Schließer) |
Switching principle |
Schleichschaltung |
Maximum switching frequency |
1.200 /h |
Material of the contacts, electrical |
Silber |
Contact labelling |
3 - 4 |
Other data
Note (applications) |
Kompatibel mit SMF Kontaktträger Kontaktelement, Produktreihe CLP, Baureihe CLP, Fronteinbauschalter |
Sprachfilter
Datenblatt
Betriebsanleitung und Konformitätserklärung
Download der aktuellen Version von Adobe Reader
EU-Konformitätserklärung |
Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Erklärung: | Hiermit erklären wir, dass die nachfolgend aufgeführten Bauteile aufgrund der Konzipierung und Bauart den Anforderungen der unten angeführten Europäischen Richtlinien entsprechen. |
Bezeichnung des Bauteils: | H-Programm |
Typ: | siehe Typenschlüssel |
Beschreibung des Bauteils: | Befehls- und Meldegeräte wahlweise als Leuchtmelder, Druck-, Leucht-, Schlagtaster bzw. -schalter, Wahlschalter bzw. Wahltaster in Verbindung mit Kontaktelement und Leuchtelementen CLP sowie Potentiometerantriebe, Stufenwahlschalter und Hauptschalter. |
Einschlägige Richtlinien: | Niederspannungsrichtlinie | 2014/35/EU |
EMV-Richtlinie | 2014/30/EU | |
RoHS-Richtlinie | 2011/65/EU |
Angewandte Normen: | EN 60947-5-1:2017 + AC:2020 |
Bevollmächtigter für die Zusammenstellung der technischen Unterlagen: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Ort und Datum der Ausstellung: | Wuppertal, 18. Juni 2024 |
Rechtsverbindliche Unterschrift Philip Schmersal Geschäftsführer |
Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 17.01.2025, 12:53