schmersal_s_icon.png

ZQ315AR-02

Artikelnummer: 103044926

Product type description:
ZQ(1)(2)-(3)(4)-(5)-(6)

(1)
215Metal enclosure, design to EN 50047
215Llike 215 with elongated hole
315Metal enclosure, design to EN 50041

(2)
withoutPulling direction of the towing eye upwards
ALPulling direction of the towing eye to the left
ARPulling direction of the towing eye to the right

(3)
111 NO contact/1 NC contact
022 NC contact
121 NO contact/2 NC contacts

(4)
withoutContacts silver plated (Standard)
A1Gold contacts 0,3 μm
A2Gold contacts 1,0 μm
A3Gold contacts 3,0 μm

(5)
withoutwithout LED
GStatus LED

(6)
withoutCable entry M20
STConnector plug M12, 4-pole or 8-pole
STMConnector plug M12, metal, 4-pole or 8-pole
Nicht alle nach diesem Typenschlüssel möglichen Geräte sind lieferbar und/oder technisch umsetzbar.
  • Metal enclosure
  • wire pull and breakage detection
  • Design to EN 50041
  • Quick connection technology as connection terminals rotated by 45°
  • cable entry 1 x M20 x 1,5

Ordering data

Product type description

ZQ315AR-02

Article number (order number)

103044926

EAN (European Article Number)

4030661616834

eCl@ss number, version 12.0

27-37-12-01

eCl@ss number, version 11.0

27-37-12-01

eCl@ss number, version 9.0

27-37-12-01

ETIM number, version 7.0

EC002033

ETIM number, version 6.0

EC002033

Approvals - Standards

Certificates

cULus

CCC

General data

Standards

EN ISO 13850

EN IEC 60947-5-1

EN IEC 60947-5-5

Housing construction form

Normbauform

Actuator type to EN 50041

B

Housing material

Metall, Zink-Druckguss

Housing coating material

lackiert

Length of the wire, maximum

25 m

Gross weight

467 g

Safety classification

Standards

EN ISO 13849-1

Mission time

20 Year(s)

Safety classification - Safety outputs

B10D Normally-closed contact (NC)

100.000 Operations

Mechanical data

Mechanical life, minimum

10.000.000 Operations

Actuation direction

Rechts

Positive break force, minimum

50 N

Tightening torque of the fixing screws

2 Nm

Tightening torque of the fastening screws for the housing cover

2,6 Nm

Mechanical data - Connection technique

Termination

Schraubanschluss M20 x 1.5

Cable section, minimum

0,34 mm²

Cable section, maximum

1,5 mm²

Tightening torque of electrical connection, minimum

0,6 Nm

Tightening torque of electrical connection, maximum

0,8 Nm

Mechanical data - Dimensions

Length

32,4 mm

Width

40 mm

Height

93,4 mm

Width of the actuator

91 mm

Height of the actuator

21,4 mm

Ambient conditions

Degree of protection

IP66

IP67

Ambient temperature

-30 ... +80 °C

Protection class

I

Ambient conditions - Insulation values

Rated insulation voltage Ui

300 VAC

Rated impulse withstand voltage Uimp

4 kV

Degree of pollution

3

Electrical data

Thermal test current

10 A

Required rated short-circuit current

400 A

Utilisation category AC-15

240 VAC

Utilisation category AC-15

3 A

Utilisation category DC-13

24 VDC

Utilisation category DC-13

3 A

Switching element

2 Öffner (NC)

Material of the contacts, electrical

Silber

Note

Note (General)

Empfohlene Seillänge bei Seilzug-Notschaltern in Abhängigkeit von dem Umgebungstemperaturbereich.

Da sich bei Seilzug die Seilkauschen verformen, sollte das Seil nach der Montage mehrmals kräftig gezogen werden. Anschließend sollte das Seil über die Augenschraube bzw. ein Spannschloss nachgespannt werden.

In Abständen von 2 bis 5 Metern ist jeweils eine Seilunterstützung erforderlich, siehe Zubehör

Sprachfilter

Download der aktuellen Version von Adobe Reader

EU-Konformitätserklärung LOG_COM_lo1de01s
Original



K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Erklärung:Hiermit erklären wir, dass die nachfolgend aufgeführten Bauteile aufgrund der Konzipierung und Bauart den Anforderungen der unten angeführten Europäischen Richtlinien entsprechen.
Bezeichnung des Bauteils:ZQ215 / ZQ315 1)
TQ215 / TQ315 2)
Typ:siehe Typenschlüssel
Beschreibung des Bauteils:Seilzug-Notschalter ZQ215 und ZQ315 1),
Seilzugschalter TQ215 und TQ315 2)
Einschlägige Richtlinien:1) Maschinenrichtlinie2006/42/EG
 2) Niederspannungsrichtlinie2014/35/EU
 RoHS-Richtlinie2011/65/EU
Angewandte Normen:EN 60947-5-1:2017 + AC:2020
1) EN 60947-5-5:1997 + A1:2005 + A11:2013 + A2:2017
1) EN ISO 13850:2015
Bevollmächtigter für die Zusammenstellung der technischen Unterlagen:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Ort und Datum der Ausstellung:Wuppertal, 26. April 2023
 GRA_SIG_ksig-y24
 Rechtsverbindliche Unterschrift
Philip Schmersal
Geschäftsführer
UK Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Company:K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom.
Name of the component:ZQ215 / ZQ315 1)
TQ215 / TQ315 2)
Type:See ordering code
Description of the component:Pull-wire emergency stop switch ZQ215 and ZQ315 1),
Pull-wire switch TQ215 and TQ315 2)
Relevant legislation:1) Supply of Machinery (Safety) Regulations2008
 2) Electrical Equipment (Safety) Regulations2016
 The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations2012
Designated standards:EN 60947-5-1:2017 + AC:2020
1) EN 60947-5-5:1997 + A1:2005 + A11:2013 + A2:2017
1) EN ISO 13850:2015
UK-Importer /
Person authorised for the compilation of the technical documentation:



Schmersal UK Ltd.
Paul Kenney
Unit 1, Sparrowhawk Close
Enigma Business Park
Malvern, Worcestershire, WR14 1GL
Place and date of issue:Wuppertal, May 25, 2023
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director

Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220

Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Generiert am: 04.01.2025, 19:01