schmersal_s_icon.png

EYEBOLT BM8X70 - A2

Artikelnummer: 101192471

Downloads

TraceParts CAD-Daten
ePLAN Daten
CADENAS CAD-Daten
SISTEMA Daten

Ordering data

Product type description

ACC-PWR-EBLT-BM8X70-A2

Article number (order number)

101192471

EAN (European Article Number)

4030661363776

eCl@ss number, version 12.0

23-11-06-02

eCl@ss number, version 11.0

23-11-06-02

eCl@ss number, version 9.0

23-11-06-16

ETIM number, version 7.0

EC002367

ETIM number, version 6.0

EC002367

General data

Material

Nichtrostender Stahl NIRO

Gross weight

34 g

Mechanical data - Dimensions

Screw length

70 mm

Thread length of the screw

35 mm

Screw diameter

8 mm

Diameter, metric ISO thread with pitch indication

M8 x 1.25

Scope of delivery

Scope of delivery of mounting material

Augenschraube mit Mutter

Note

Note (General)

Länge, bezogen auf Augenmitte

gemäß DIN 444


Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220

Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Generiert am: 09.03.2025, 18:44