ACC-PWR-EBLT-BM8X70-A2
Artikelnummer:
101192471
ACC-PWR-EBLT-BM8X70-A2
Artikelnummer:
101192471
Downloads
TraceParts
CAD Data
ePLAN
Data
CADENAS
CAD Data
SISTEMA
Data
Bestillings data
Produkttypebetegnelse |
ACC-PWR-EBLT-BM8X70-A2 |
Artikenummer (Bestillingsnummer) |
101192471 |
EAN (European Article Number) |
4030661363776 |
eCl@ss number, version 12.0 |
23-11-06-02 |
eCl@ss number, version 11.0 |
23-11-06-02 |
eCl@ss Nummer, Version 9.0 |
23-11-06-16 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002367 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002367 |
Globale egenskaber
Materiale |
Rustfrit stål NIRO |
Bruttovægt |
34 g |
Mekaniske data - afmåling
Skruelængde |
70 mm |
Skruens gevindlængde |
35 mm |
Skruediameter |
8 mm |
Diameter, metrisk ISO-gevind med stigningsangivelse |
M8 x 1.25 |
Inkluderet
Leveringsomfang af montagematerialeLokal |
Øjebolt med møtrikken |
Bemærk
Bemærk (generelt) |
længde henvisende til øjecentrum iht. DIN 444 |
Produktbillede (katalogenkeltfoto)
Schmersal Danmark A/S, Arnold Nielsens Boulevard 72-74, 2650 Hvidovre
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 09.10.2025 16.34