Elektroniske sikkerhedsfølere
RSS 16
- Kunstof hus
- Manipulationsbeskyttelse med RFID-teknologi, som dækker behovet
- 3 forskellige retninger af aktivering
- Dørstop med magnetisk fastholdelse
- Klemmerum eller stiktilslutning
- Også egnet til serieforbindelse
RSS 36
- Kunstof hus
- Manipulationsbeskyttelse med RFID-teknologi, som dækker behovet
- Skæv aktivering mulig
- 106,3 mm x 25 mm x 22 mm
- Høj gentagelsespræcision af koblingspunkterne
- 2 kortslutningssikrede PNP sikkerhedsudgange
- integreret overvågning mellem kanaler, kabelbrud og evt. påvirkning fra fremmed spænding.
RSS 260
- Kunstof hus
- Enkel montering
- Manipulationsbeskyttelse med RFID-teknologi, som dækker behovet
CSS 30
- metal hus
- Maksimalt 16 sensorer kan tilkobles serielt.
- Med kabel, 7 polet
- Ø M30
- Høj gentagelsespræcision af koblingspunkterne
- Højeste længde af følerkæden 200 m
- 2 kortslutningssikrede PNP sikkerhedsudgange
- integreret overvågning mellem kanaler, kabelbrud og evt. påvirkning fra fremmed spænding.
CSS 30S
- Hus af rustfrit stål
- Maksimalt 31 sensorer kan tilkobles serielt.
- Tilslutning M12, 8 polet
- Ø M30
- Høj gentagelsespræcision af koblingspunkterne
- Højeste længde af følerkæden 200 m
- 2 kortslutningssikrede PNP sikkerhedsudgange
- integreret overvågning mellem kanaler, kabelbrud og evt. påvirkning fra fremmed spænding.
- Der kan også monteres sikkerhedssensor bag V4A-afdækningen
CSS 34
- Kunstof hus
- Elektronisk kontaktfrit kodet system
- Skæv aktivering mulig
- 27 mm x 108,2 mm x 35 mm
- Høj gentagelsespræcision af koblingspunkterne
- Højeste længde af følerkæden 200 m
- 2 kortslutningssikrede PNP sikkerhedsudgange
- integreret overvågning mellem kanaler, kabelbrud og evt. påvirkning fra fremmed spænding.
CSS 180
- Kunstof hus
- Elektronisk kontaktfrit kodet system
- Skæv aktivering mulig
- Høj gentagelsespræcision af koblingspunkterne
- Højeste længde af følerkæden 200 m
- Tidlig advarsel når der opereres tæt på grænsen af følerens hysterisrækkevidde
- Selvovervågende serier-forbindelse af 16 følere
- 2 kortslutningssikrede PNP sikkerhedsudgange
ELEKTRONISKE SIKKERHEDSSENSORER
Til forskel fra elektromekaniske kategori 2 sikkerhedsafbrydere, som behøver en fysisk kontaktstilling til beskyttelsesdørovervågningen, bruger kontaktløse sikkerhedssensorer en kontaktløs detektion. Denne teknologi er særligt egnet til omgivelser med stærk forurening eller støvudvikling samt i områder, der kræver strenge hygiejneforskrifter, f.eks. i fødevareforarbejdningen. Disse sikkerhedssensorer, som både kan fås i elektronisk og i magnetisk udformning, består af en sensor og et mål, som interagerer med hinanden uden direkte kontakt. Så snart målet detekteres af sensoren, er beskyttelsesdøren låst sikkert, og maskinen drift kan startes sikkert. De elektroniske sikkerhedssensorer i serierne CSS og RSS er kendetegnet ved en høj tolerance ved forskydninger af døre og muliggør overførslen af vigtige diagnosticeringsdata samt en forenklet evaluering af sikkerhedssignaler. Endnu en fordel ved disse sensorer er den forbedrede beskyttelse mod manipulation gennem bestemte kodninger.ELEKTRONISKE SIKKERHEDSSENSORER CSS
Sensorerne i serien CSS anvender den af Schmersal udviklede bidirektionel "Coded Safety Sensor"-teknologi (CSS), der er baseret på impuls-ekko-metoden. Således muliggøres en særligt hurtig reaktion. Takket være mikroprocessorteknologi kan der i "Daisy chain"-princippet aktiveres op til 31 sikkerhedssensorer via en fælles signalledning. Vurderingen foretages via et enkelt sikkerhedsrelæmodul.
RSS-SIKKERHEDSSENSORER
Det er lykkedes for udviklerne i Schmersal-gruppen at tilpasse den i industrien vidt udbredte RFID-teknologi til sikkerhedsapplikationer. Således kan brugeren f.eks. vælge blandt tre forskellige typer kodning:
- Basisversion: Hver sensor accepterer ethvert egnet mål.
- Kodet version, som kun reagerer på et separat allokeret mål. Pardannelsen kan gentages, så ofte man vil.
- Ved en tredje variant accepteres kun det mål, som der blev dannet par med ved første aktivering.
Schmersal-gruppen har samlet udførlige oplysninger om udformninger og udstyret af de elektroniske sikkerhedssensorer i serierne CSS og RSS på en anskuelig måde i sit omfangsrige onlinekatalog.