AS interface safety at work
SIKKERHED MED SYSTEM: AS-INTERFACE SAFETY AT WORK
Schmersal tilbyder sine kunder et omfattende program af sikkerhedsafbrydere med integreret AS-Interface Safety at Work-interface. Dette er det første sikre bussystem, som er baseret på den åbne standard AS-International (AS-i). Sikkerhedskomponenter som NØDSTOP, sikkerhedsafbrydere, sikkerhedslåse, sikkerhedssensorer eller sikkerhedslysgardiner netforbindes nemt med hinanden via AS-Interface-profilledningen. Til vurdering af de sikkerhedsrelaterede signaler kræves kun en sikkerhedsmonitor. Brugeren har gavn af AS-i-systemets yderligere fleksibilitet, fordi konfigurationen også nemt kan ændres ved eksisterende maskiner. Desuden tilvejebringer bussystemet omfattende tilstands- og diagnosticeringsoplysninger. Det skaber gennemsigtighed, forenkler fejlfindingen og øger maskinens tilgængelighed.OVERSIGT OVER FORDELENE VED AS-INTERFACE:
- Individuelt skalerbare sikkerhedsløsninger til forskellige maskinstørrelser
- Stærkt forenklet installation og indkobling af sikkerhedsafbryderne via AS-interface
- Nem konfigurering via drag-and-drop-softwaren ASIMON
- Komplet diagnosticering af hele sikkerhedskredsen, herunder tilsluttede sikkerhedskoblingsenheder
- Øget driftssikkerhed gennem separat konfigurerbare overvågningsmoduler
- Nem senere modifikation eller udvidelse af sikkerhedsfunktionerne
- Lavere omkostninger i modsætning til parallelforbindelse allerede fra ca. 6 sikkerhedskoblingsenheder med 6 m tilslutningsledning hver