Magnetisk rørafbryder
Koblingsstrøm, maksimum
Konstruktionsform på hus
Materiale til kapsling
Antal bryderkontakter
Antal blænder
Antal låsekontakter
Tilslutning, Stik
Omgivelses temperatur, maksimum
Omgivelses temperatur, minimum

SSB-R
- Magnetspor sensorboks
- 4 spor, 2 valgfrie til finpositionering
- valgfrie finpositioneringsspor med forvarslingsindikator
- Vedligeholdelsesfri signallagring og omskiftning ved strømsvigt.
- Vidvinkel LED-sporindikator

BN 12
- berøringsfri virkende
- Langt lig
- metal hus
- Koblingsafstand op til 60 mm, afhængigt af aktuatormagnet og udførelse
- Byggeform Ø 10,7 mm
- med sentral fastgørelse
- Med allerede forbundet kabel

BN 20
- berøringsfri virkende
- Langt lig
- 104 mm x 52 mm x 47 mm
- Aluminiumshus
- Koblingsafstand op til 50 mm, afhængigt af aktuatormagnet og udførelse
- Skrueforbindelse
- Høj modstandsdygtighed overfor vibrationer
- tilgængelig med aktivering foran og/eller på siden

BN 31/310
- berøringsfri virkende
- 1 Reed kontakter
- aktivering fra siden
- Fladt design
- Aktiveringsflade og -retning er kendetegnet med et afbrydersymbol
- 88 mm x 25 mm x 13 mm
- Kunstof hus
- Koblingsafstand op til 60 mm, afhængigt af aktuatormagnet og udførelse

BN 32
- berøringsfri virkende
- 1 Reed kontakter
- Langt lig
- Aktiveringsflade og -retning er kendetegnet med et afbrydersymbol
- 85 mm x 26 mm x 24 mm
- Kunstof hus
- Koblingsafstand op til 55 mm, afhængigt af aktuatormagnet og udførelse
- Fladstiktilslutning

BN 65
- berøringsfri virkende
- Langt lig
- Aktiveringsflade og -retning er kendetegnet med et afbrydersymbol
- Konstruktionsform Ø 13 mm
- Kunstof hus
- Koblingsafstand op til 60 mm, afhængigt af aktuatormagnet og udførelse
- med sentral fastgørelse

BN 75
- berøringsfri virkende
- 1 Reed kontakter
- Langt lig
- 80 mm x 99,5 mm x 55 mm
- Svømmer-magnetafbryder
- Kunstof hus
- Tilgængelig med M12 plug-in forbindelse og kabel

BN 80
- berøringsfri virkende
- 1 Reed kontakter
- Langt lig
- Fladt design
- Koblingsafstand op til 60 mm, afhængigt af aktuatormagnet og udførelse
- 44 mm x 13 mm x 9 mm
- Kunstof hus
- Aktiveringsfladen er kendetegnet med en kant

BN 85
- berøringsfri virkende
- 1 Reed kontakter
- Langt lig
- Koblingsafstand op til 40 mm, afhængigt af aktuatormagnet og udførelse
- 40 mm x 35 mm x 16,5 mm
- Kunstof hus
- Reedkontakt påklipses, montering på stedet

BN 85-5
- berøringsfri virkende
- 5 Reedkontakter
- Langt lig
- LED viser koblingsforhold
- stik
- Kunstof hus
- Reedkontakt påklipses, montering på stedet

BN 120
- berøringsfri virkende
- Langt lig
- Kunstof hus
- Koblingsafstand op til 60 mm, afhængigt af aktuatormagnet og udførelse
- Byggeform Ø 10,7 mm
- med sentral fastgørelse
- Med allerede forbundet kabel

BN 325
- berøringsfri virkende
- 1 Reed kontakter
- Langt lig
- Aktiveringsflade og -retning er kendetegnet med et afbrydersymbol
- 85 mm x 26 mm x 24 mm
- Kunstof hus
- Fladstiktilslutning

BN 650
- berøringsfri virkende
- Langt lig
- Konstruktionsform Ø 13 mm
- Kunstof hus
- Koblingsafstand op til 60 mm, afhængigt af aktuatormagnet og udførelse
- med sentral fastgørelse
Anvendelsesområde:
Sammen med de mekanisk drevne grænseafbrydere, har magnetiske endestopafbrydere konstant fået højere betydning. De kan ses som et supplement til de stempel-, valse- og tårnhoveddrevne grænseafbrydere, og som et vigtigt tillæg til elektroniske nærhedsafbrydere.
Sammen med de mekanisk drevne grænseafbrydere, har magnetiske endestopafbrydere konstant fået højere betydning. De kan ses som et supplement til de stempel-, valse- og tårnhoveddrevne grænseafbrydere, og som et vigtigt tillæg til elektroniske nærhedsafbrydere.