Sikkerhedsfølere (Arkiv)
Arkiv

CSS 16
- BEMÆRK: Leveres ikke længere! (reserve: RSS16)
- Kunstof hus
- Elektronisk kontaktfrit kodet system
- Skæv aktivering mulig
- 55 mm x 93 mm x 39,5 mm
- Høj gentagelsespræcision af koblingspunkterne
- Højeste længde af følerkæden 200 m
- Tidlig advarsel når der opereres tæt på grænsen af følerens hysterisrækkevidde
- Selvovervågende serier-forbindelse af 16 følere
- 2 kortslutningssikrede PNP sikkerhedsudgange
Arkiv

CSS 34
- 1 x Med kabel 8 polet
- aktivering fra toppen
- seriel diagnoseudgang
- Maksimalt 31 sensorer kan tilkobles serielt.
Arkiv

CSP 34
- BEMÆRK: Leveres ikke længere! (reserve: RSS 36 I)
- Kunstof hus
- Elektronisk kontaktfrit kodet system
- Manipulationsbeskyttelse vha. parvis kodning af sikkerhedssensorer og aktuatorer
- Skæv aktivering mulig
- Høj gentagelsespræcision af koblingspunkterne
- Højeste længde af følerkæden 200 m
- 2 kortslutningssikrede PNP sikkerhedsudgange
- integreret overvågning mellem kanaler, kabelbrud og evt. påvirkning fra fremmed spænding.
Arkiv

CSS 300
- Maksimalt 31 sensorer kan tilkobles serielt.
- Tilslutning M12, 8 polet
- Ø M30
- Høj gentagelsespræcision af koblingspunkterne
- Højeste længde af følerkæden 200 m
- 2 kortslutningssikrede PNP sikkerhedsudgange
- integreret overvågning mellem kanaler, kabelbrud og evt. påvirkning fra fremmed spænding.
- Der kan også monteres sikkerhedssensor bag V4A-afdækningen
- Kunstof hus