![SMS 4](/upload/orig/10/00/20/52/PHO_PRO_CAT_ksms-f03_SALL_AIN_V2.png)
SMS 4
- Robust design
- Modulær koblingsmåttesystem
- Specielle størrelser er tilgængelige ved forespørgsel
- Vedligeholdelsesfri
- Enkel montering
- Glidefri overflade
- Høj modstandsdygtighed overfor kemikalier
- Ingen ekstra afsluttende modstandselement påkrævet
- Ingen ekstra grundplade
- 4-ledning tilsluttende kabel
Produkttypebetegnelse: SMS 4-(1) |
(1) | |
250-500 | Aktivt område 250 x 500 mm |
500-500 | Aktivt område 500 x 500 mm |
500-1000 | Aktivt område 500 x 1000 mm |
750-1000 | Aktivt område 750 x 1000 mm |
1000-1000 | Aktivt område 1000 x 1000 mm |
1000-1500 | Aktivt område 1000 x 1500 mm |
Ikke alle komponent varianter, som er mulige iht. denne produktkode er tilgængelig og/eller teknisk mulig.
Systemkomponenter
Overvågning af sikkerhedsmåtter til EN 13856-1
![SRB301HC/R-230V](/upload/thumb/10/00/20/91/1000209188.jpg)
SRB301HC/R-230V
- 3 sikkerhedskontakter, STOP 0
- 1 Signal udgang
- Egnet til signalbehandling på potentilfrie kontakter
![SRB301HC/R-24V](/upload/thumb/10/00/20/42/1000204225.jpg)
SRB301HC/R-24V
- 3 sikkerhedskontakter, STOP 0
- 1 Signal udgang
- Egnet til signalbehandling på potentilfrie kontakter
![SRB301HC/T-230V](/upload/thumb/10/00/20/91/1000209189.jpg)
SRB301HC/T-230V
- 3 sikkerhedskontakter, STOP 0
- 1 Signal udgang
- Egnet til signalbehandling på potentilfrie kontakter
![SRB301HC/T-24V](/upload/thumb/10/00/20/91/1000209187.jpg)
SRB301HC/T-24V
- 3 sikkerhedskontakter, STOP 0
- 1 Signal udgang
- Egnet til signalbehandling på potentilfrie kontakter
![PROTECT-SELECT-CC](/upload/thumb/10/00/20/86/1000208683.jpg)
PROTECT-SELECT-CC
- Enkel og fleksibel parameterfremstilling
- Ingen programmeringsviden kræves
- 18 sikre indgange til redundant check af alle gængse sikkerhedssensorer
- 4 Sikre halvlederudgange
- 2 Sikre relæudgange
- 4 Ekstra signaludgange
- Erstatter op til 8 sikkerhedsrelæer op til PL e / SIL 3
- Fejl- og statusmeddelelse i almindelig tekst
- Flersproget menynavigation via farvedisplay
![SRB-E-301ST](/upload/thumb/10/00/20/45/1000204534.jpg)
SRB-E-301ST
- Plug-in-skrueklemmer kodet
- STOP 0 Funktion
- 1 oder 2-kanals kontrol
- Startknap / Automatisk
- 1
- 3 sikkerhedskontakter
Tilbehør