EX-235 metal hus med aktuator

EX-235 rullearm R
- metal hus
- Omfattende udvalg af alternative aktuatorer
- God modstand overfor olie og petroleumssprit
- 30 mm x 63,5 mm x 30 mm
- Aktuatorhoveder kan omplaceres med 4 x 90°
- Monteringsdetaljer til EN 50047

EX-235 Stødstang med central fastgørelse 4S
- metal hus
- Omfattende udvalg af alternative aktuatorer
- God modstand overfor olie og petroleumssprit
- 30 mm x 63,5 mm x 30 mm
- Aktuatorhoveder kan omplaceres med 4 x 90°
- Monteringsdetaljer til EN 50047

EX-235 rullearm med central fastgørelse 4r
- metal hus
- Omfattende udvalg af alternative aktuatorer
- God modstand overfor olie og petroleumssprit
- 30 mm x 63,5 mm x 30 mm
- Aktuatorhoveder kan omplaceres med 4 x 90°
- Monteringsdetaljer til EN 50047

EX-235 rullearm udadvent 1R
- metal hus
- Omfattende udvalg af alternative aktuatorer
- God modstand overfor olie og petroleumssprit
- 30 mm x 63,5 mm x 30 mm
- Aktuatorhoveder kan omplaceres med 4 x 90°
- Monteringsdetaljer til EN 50047

EX-235 rullearm udadvent K
- metal hus
- Omfattende udvalg af alternative aktuatorer
- God modstand overfor olie og petroleumssprit
- 30 mm x 63,5 mm x 30 mm
- Aktuatorhoveder kan omplaceres med 4 x 90°
- Monteringsdetaljer til EN 50047

EX-235 Vinkelrulle på arm 3K
- Aktivering fra bunden, parallelt til afbryderen, derfor kun passende til mindre huse

EX-235 Vinkelrulle på arm 4K
- Aktivering fra bunden, parallelt til afbryderen, derfor kun passende til mindre huse

EX-235 Vinkelrulle på arm K4
- metal hus
- Omfattende udvalg af alternative aktuatorer
- God modstand overfor olie og petroleumssprit
- 30 mm x 63,5 mm x 30 mm
- Aktuatorhoveder kan omplaceres med 4 x 90°
- Monteringsdetaljer til EN 50047

EX-235 rullearm 7H
- Armvinkel justerbar i trin på 10° Lever angle
- kun til placeringsopgaver

EX-235 Stangarm 10H
- Armvinkel justerbar i trin på 10° Lever angle
- kun til placeringsopgaver