schmersal_s_icon.png

EX-235 Metalen behuizing met bediensleutel

EX-235 Rolstoter R

EX-235 Rolstoter R


  • metaalbehuizing
  • Grote keuze in bedieningselementen
  • In hoge mate olie- en benzinebestendig
  • 30 mm x 63,5 mm x 30 mm
  • Bedieningselementen 4 x 90° omzetbaar
  • Bevestigingsmaten volgens EN 50047

Naar de categorie
EX-235 Stoter met centrale bevestiging 4S

EX-235 Stoter met centrale bevestiging 4S


  • metaalbehuizing
  • Grote keuze in bedieningselementen
  • In hoge mate olie- en benzinebestendig
  • 30 mm x 63,5 mm x 30 mm
  • Bedieningselementen 4 x 90° omzetbaar
  • Bevestigingsmaten volgens EN 50047

Naar de categorie
EX-235 Rolstoter met centrale bevestiging 4r

EX-235 Rolstoter met centrale bevestiging 4r


  • metaalbehuizing
  • Grote keuze in bedieningselementen
  • In hoge mate olie- en benzinebestendig
  • 30 mm x 63,5 mm x 30 mm
  • Bedieningselementen 4 x 90° omzetbaar
  • Bevestigingsmaten volgens EN 50047

Naar de categorie
EX-235 Rolhefboom 1R

EX-235 Rolhefboom 1R


  • metaalbehuizing
  • Grote keuze in bedieningselementen
  • In hoge mate olie- en benzinebestendig
  • 30 mm x 63,5 mm x 30 mm
  • Bedieningselementen 4 x 90° omzetbaar
  • Bevestigingsmaten volgens EN 50047

Naar de categorie
EX-235 Rolhefboom K

EX-235 Rolhefboom K


  • metaalbehuizing
  • Grote keuze in bedieningselementen
  • In hoge mate olie- en benzinebestendig
  • 30 mm x 63,5 mm x 30 mm
  • Bedieningselementen 4 x 90° omzetbaar
  • Bevestigingsmaten volgens EN 50047

Naar de categorie
EX-235 Haakse rolhefboom 3K

EX-235 Haakse rolhefboom 3K


  • Bediening langs onder parallel met de schakelaar, dus enkel geschikt voor smalle behuizingen.

Naar de categorie
EX-235 Haakse rolhefboom 4K

EX-235 Haakse rolhefboom 4K


  • Bediening langs onder parallel met de schakelaar, dus enkel geschikt voor smalle behuizingen.

Naar de categorie
EX-235 Haakse rolhefboom K4

EX-235 Haakse rolhefboom K4


  • metaalbehuizing
  • Grote keuze in bedieningselementen
  • In hoge mate olie- en benzinebestendig
  • 30 mm x 63,5 mm x 30 mm
  • Bedieningselementen 4 x 90° omzetbaar
  • Bevestigingsmaten volgens EN 50047

Naar de categorie
EX-235 Roldraaihefboom 1H

EX-235 Roldraaihefboom 1H


  • Bedieningelement in 10° stappen instelbaar

Naar de categorie
EX-235 Roldraaihefboom 7H

EX-235 Roldraaihefboom 7H


  • Bedieningelement in 10° stappen instelbaar
  • enkel bruikbaar voor positioneertoepassingen

Naar de categorie
EX-235 Roldraaihefboom 7H-2138

EX-235 Roldraaihefboom 7H-2138


  • Bedieningelement in 10° stappen instelbaar

Naar de categorie
EX-235 Staafhefboom 10H

EX-235 Staafhefboom 10H


  • Bedieningelement in 10° stappen instelbaar
  • enkel bruikbaar voor positioneertoepassingen

Naar de categorie
EX-235 Roldraaihefboom 12H

EX-235 Roldraaihefboom 12H


  • Bedieningelement in 10° stappen instelbaar

Naar de categorie
EX-235 Roldraaihefboom 14H

EX-235 Roldraaihefboom 14H


  • Bedieningelement in 10° stappen instelbaar

Naar de categorie